(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFA-412
インナーキャップハード インナーキャップハード

インナーキャップハード GFA-412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
178円
税込単価
196円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・通常のインナーキャ...

詳細情報を確認する

GFA-412 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インナーキャップハード 外形図

製品仕様

材質:GFA-400/LDPE、GFA-412, GFA412Y/PA
質量:3g

対応フレーム

名称型番
グリーンフレームGFF-000
グリーンフレームDINGFF-031
グリーンフレームF35GFF-014
グリーンフレームF50GFF-005
グリーンフレームF50-2GFF-052
グリーンフレームWGFF-003
グリーンフレームW2GFF-045
グリーンフレームP100GFF-001・GFF-002
グリーンフレームビームP250GFF-032
グリーンフレームすべりGFF-006
グリーンフレームLSGFF-034
グリーンフレームLS-SスロットGFF-035

型番リスト

型番
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-412

グレー
ナイロン6

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・通常のインナーキャップより硬い素材。

カタログ

 

Loading...

GFA-412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーキャップハードの型番GFA-412のページです。
型番GFA-412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナーキャップハード

インナーキャップハード

    GFSハード用インナーキャップ

    GFSハード用インナーキャップ

      GFハードフレーム用キャップ

      GFハードフレーム用キャップ

        ケーブルロック GFE-010

        ケーブルロック GFE-010

          フレームクッション(2000mm)

          フレームクッション(2000mm)

            GFLスロットインナーキャップ

            GFLスロットインナーキャップ

              アウターキャップ GFA-401

              アウターキャップ GFA-401

                フレームバンパー l=2000mm

                フレームバンパー l=2000mm

                  GFTインナーキャップ

                  GFTインナーキャップ

                    GFLスロットインナーキャップハード

                    GFLスロットインナーキャップハード

                      ペーパーホールド上・下

                      ペーパーホールド上・下

                        GFスロットローラーキット GFK-N07

                        GFスロットローラーキット GFK-N07

                          導電インナーキャップG

                          導電インナーキャップG

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 178円 146円 203円 164円 940円 178円 301円 869円 148円 218円 559円 1,505円 157円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Gシリーズ(φ43)
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート 導電・ケーブル関連 カバー キャップ・インサート キャップ・インサート カバー キャップ・インサート キャップ・インサート ネーム・ラベル関連 ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート

                            インナーキャップハードのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 14件のレビュー
                            パイプのエッジからの保護
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/26
                            グリーンフレームのエッジ部分は結構鋭いのでカバーは必需品。
                            このカバーはしっかり取り付けできて通常ではまず外れないと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレームの端面処理
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/26
                            専用品なので組み立てたフレームの仕上げとしてフィットしています。パイプ端のケガ防止にもなる。取付も簡単。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレーム端面の処理
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            けが防止として、切断面(フレーム端面)に使用
                            安価で、形状もフレームにフィットしてよいと思う

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム先端カバー
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            アルミフレーム先端カバーに使用しました。
                            見た目も良く,アルミフレームの先端でけがをすることも防げられるです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUSパイプの切断面の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            見た目も良く、作り物しっかりしています。外れにくいように加工されているので通常使用で外れることはまず無いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFA-412Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質

                            208円

                            ( 229円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            イエローポリアミド

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました