(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウターキャップ GFA-401

アウターキャップ GFA-401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・φ28(直径28m...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アウターキャップ GFA-401 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応可能フレーム
GFA-401PU8gRoHS10対応品グリーンフレーム GFF-000
グリーンフレームT GFF-017
グリーンフレームTM6 GFF-054
グリーンフレームLスロット GFF-004
グリーンフレームハード GFF-019

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-401

1個

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・φ28(直径28mm)サイズのGFフレームの端を包み込む形状のキャップ。
・材質 : ポリウレタン
・質量 : 8g

カタログ

 

Loading...

GFA-401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウターキャップ GFA-401の型番GFA-401のページです。
型番GFA-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウターキャップ GFA-401

アウターキャップ GFA-401

    GFハードフレーム用キャップ

    GFハードフレーム用キャップ

      GFTインナーキャップ

      GFTインナーキャップ

        フレームガードS L=2000

        フレームガードS L=2000

          GFLスロットインナーキャップ

          GFLスロットインナーキャップ

            SR25端面キャップ

            SR25端面キャップ

              フラットケーブルカバー

              フラットケーブルカバー

                SSスロットインナーキャップ GFA-408

                SSスロットインナーキャップ GFA-408

                  インナーキャップS/導電インナーキャップS

                  インナーキャップS/導電インナーキャップS

                    GFGエンドカバー

                    GFGエンドカバー

                      GFSハード用インナーキャップ

                      GFSハード用インナーキャップ

                        GFエンドカバーS

                        GFエンドカバーS

                          インナーキャップL GFA-441

                          インナーキャップL GFA-441

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 301円 203円 148円 600円 178円 148円 675円 111円 129円 187円 146円 121円 203円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Lシリーズ(φ53)
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート カバー キャップ・インサート キャップ・インサート 導電・ケーブル関連 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート
                            材質 ポリウレタン 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン ポリプロピレン 低密度ポリエチレン ナイロン - 低密度ポリエチレン - - 低密度ポリエチレン 軟質エンビ 低密度ポリエチレン
                            固定方法 差し込み式 差し込み式 差し込み式 - 差し込み式 差し込み式 - 差し込み式 - - 差し込み式 - 差し込み式

                            アウターキャップ GFA-401のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            グリーンフレームのメクラ
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/28
                            グリーンフレームを使用して屋外に使用する際、フレームの切断面を隠すために使用。
                            これをはめるだけで雨の侵入を防ぐだけでなく、見た目もよくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の足に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            作業台のアルミパイプの足に装着しました。
                            ただ付けるだけなので誰でも簡単に装着出来て
                            見た目も良くなるので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームに対する端部処理用途
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            移動可能な生産設備(作業台)製作時に利用のアルミフレームに対する端部処理用途で使用しました。SUS商品に対しては、フレームはもとより各種オプション品が豊富にラインアップされていることで、設計に自由度が利き全て在り物で賄える点を考慮し種々商品を、優先的に採用しています。また、以前に類似用途で使用した際の実績に満足度が高かった(良好な機能性や使い勝手を既知している)印象も手伝い今回もSUS製品で対応しました。型番:GFA-401も当該利用しましたが、御多分に漏れず、期待に違わぬ機能性(接触による裂傷予防や、異物混入防止、良好な見栄え等々)を発揮する商品として重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋根材
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/24
                            フレームなどとして組み立てる時に使用しています。
                            使い勝手は良いのですが、価格が高いのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            展示什器脚部
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            展示什器の脚部キャップとして使用。
                            心配していたスベリも生じず、この用途でも問題なく使えそうです。

                            何度か着脱を繰り返しましたが、ヘタる気配はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました