(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナーキャップ/導電インナーキャップ

インナーキャップ/導電インナーキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
154円
税込単価
169円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。【特長】・Φ28(直径28...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インナーキャップ/導電インナーキャップ 外形図1
インナーキャップ
インナーキャップ/導電インナーキャップ 外形図2
導電インナーキャップ

製品仕様

名称インナーキャップ導電インナーキャップ
材質GFA-400:LDPE
GFA-412,GFA412Y:PA
導電PP
質量3g4g

対応フレーム

名称型番
グリーンフレームGFF-000
グリーンフレームDINGFF-031
グリーンフレームF35GFF-014
グリーンフレームF50GFF-005
グリーンフレームF50-2GFF-052
グリーンフレームWGFF-003
グリーンフレームW2GFF-045
グリーンフレームP100GFF-001・GFF-002
グリーンフレームビームP250GFF-032
グリーンフレームすべりGFF-006
グリーンフレームLSGFF-034
グリーンフレームLS-SスロットGFF-035

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-411

1個

154( 169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
【特長】
・Φ28(直径28mm)サイズのGFフレームの端を保護し、作業者の安全も守る
・導電インナーキャップの色はブラック

カタログ

 

Loading...

GFA-411で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーキャップ/導電インナーキャップの型番GFA-411のページです。
型番GFA-411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナーキャップ/導電インナーキャップ

インナーキャップ/導電インナーキャップ

    パネルサイドホールド(カット品)

    パネルサイドホールド(カット品)

      インナーキャップ

      インナーキャップ

        イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9

        イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9

          インナーキャップ

          インナーキャップ

            イレクター部品 プロテクターパイプ EF-2006

            イレクター部品 プロテクターパイプ EF-2006

              パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-634

              パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-634

                パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-633

                パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-633

                  スライドサポート GS-F

                  スライドサポート GS-F

                    アルミネームプレート GFF-018

                    アルミネームプレート GFF-018

                      パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-631

                      パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-631

                        導電テープ 巾 6mm

                        導電テープ 巾 6mm

                          パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632

                          パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632

                            メーカー SUS SUS ミスミ 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 スペーシア スペーシア TMEHジャパン SUS スペーシア SUS スペーシア
                            通常価格 154円 - 504円 95円 68円 602円 77円 131円 1,159円 - 82円 3,580円 77円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
                            種類 キャップ・インサート パネル・扉部品 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート カバー カバー カバー キャップ・インサート ネーム・ラベル関連 カバー 導電・ケーブル関連 カバー
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質 導電PP - - - - - - - - - - - -
                            長さ 28mm - - - - - - - - - - - -

                            インナーキャップ/導電インナーキャップのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 15件のレビュー
                            ケースを上げる装置のフレームに使いました
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しました。フレームの端の保護には、このインナーキャップ(GFA-400)を使っています。キャップが抜けやすいといったことはありません。SUSのグリーンフレームは、ジョイント部品が豊富で、からくりを組み立てやすいので選定しました。メカ設計ができるメンバーがいないので、はじめの頃は、寸法出しやジョイント部品などの選定に戸惑いもありましたが、徐々に慣れていき、装置を完成することができました。このグリーンフレームは使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            天板の受け
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/28
                            導電性の材質で良い品です。
                            しかし導電インナーキャップは普通のインナーキャップより
                            圧入部が長いので取付に大変です。
                            樹脂ハンマーで叩いて入れました。
                            その時、削りカスが出ます。
                            手で入れられて、カスも出ないと良いと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップ
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            グリーフレーム専用部品で、しっかりと固定できます。端部の保護ができて作業環境の安全性も向上します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミパイプの目隠し
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            現在SUSアルミパイプのインナーキャップはアルミキャップに変更になり少し使い勝手が悪いため、旧品(樹脂キャップ)があってよかったです、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプの切断面の保護に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            パイプの切断面の保護に使用しました。硬めの材質ですので、アルミパイプと硬さの点で一体感があるようなイメージです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました