(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
樹脂アイドラー

樹脂アイドラー (レビュー)

通常価格(税別)
786円 ~ 790円
税込価格
865円 ~ 869円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・φ2(直径2mm)ワイヤー用の樹脂製アイドラー。
・径がφ32(直径32mm)のタイプ。
・荷重のめやす : ~30N

樹脂アイドラーのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    計測装置用部品
    評価 3.0満足度:3.02022/09/21
    この商品は自社で使用するための計測装置を内製した際に、部品として採用したものです。使用頻度の高いものではありませんが、作製した計測装置については普通に使えるレベルのものができました。機能とコストの面から考えるとそれなりだったように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂アイドラー

樹脂アイドラー

    フットコネクタM8

    フットコネクタM8

      スロットランナー

      スロットランナー

        プラスチック・ジョイント 1方向

        プラスチック・ジョイント 1方向

          プラスチック・ジョイント 平行

          プラスチック・ジョイント 平行

            フットコネクタM16G

            フットコネクタM16G

              プラスチック・ジョイント 角度付き

              プラスチック・ジョイント 角度付き

                プラスチック・ジョイント 十字型

                プラスチック・ジョイント 十字型

                  プラスチック・ジョイント 5方向・通し・つなぎ

                  プラスチック・ジョイント 5方向・通し・つなぎ

                    プラスチック・ジョイント T型

                    プラスチック・ジョイント T型

                      アウターキャップ GFA-401

                      アウターキャップ GFA-401

                        フレームバンパー l=2000mm

                        フレームバンパー l=2000mm

                          プラスチック・ジョイント L型

                          プラスチック・ジョイント L型

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS ミスミ
                            通常価格 786円 372円 74円 94円 199円 359円 58円 94円 118円 152円 301円 869円 152円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) -
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) - 吊り具・フック - - - - - - - キャップ・インサート カバー -
                            材質 樹脂 - ポリアセタール - - - - - - - ポリウレタン ポリエチレン -
                            固定方法 差し込み式 - 差し込み式 - - - - - - - 差し込み式 差し込み式 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。