(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジコネクタストッパS

ヒンジコネクタストッパS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
233円
税込単価
256円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・ヒンジコネクタSの回...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヒンジコネクタストッパS 外形図

寸法図

製品仕様

ヒンジコネクタストッパS 製品仕様

外観

使用例

ヒンジコネクタストッパSの使用例

型番リスト

型番
商品仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A67

標準
-

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用するメタルジョイント。
・材質:アルミ押出材
・質量:7g

カタログ

 

GFJ-A67で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジコネクタストッパSの型番GFJ-A67のページです。
型番GFJ-A67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジコネクタストッパS

ヒンジコネクタストッパS

    ヒンジコネクタS

    ヒンジコネクタS

      ヒンジコネクタハード

      ヒンジコネクタハード

        ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

        ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

          ヒンジコネクタストッパ

          ヒンジコネクタストッパ

            リニアブッシュ GFJ-B30

            リニアブッシュ GFJ-B30

              ヒンジコネクタ GFJ-A04

              ヒンジコネクタ GFJ-A04

                ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

                ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

                  引っ掛けフックコネクタS

                  引っ掛けフックコネクタS

                    リングランナ

                    リングランナ

                      ストレートコネクタインナー型

                      ストレートコネクタインナー型

                        フックコネクタS R

                        フックコネクタS R

                          GFスライダFF

                          GFスライダFF

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 233円 407円 842円 11,563円 360円 907円 654円 9,025円 378円 391円 644円 333円 1,041円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 28 28 28 28 28 28 19 - 28 19 28
                            ジョイント形状 ストレート T型 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート T型 - ストレート T型 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ アルミ押出材 - アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材

                            ヒンジコネクタストッパSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            商品開発
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            カタログ通りの商品でした。今のところ、特に問題なく使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            フレーム同士の可動部分に活用、専用部品なので精度よく円滑に稼働させることができます。長さも必要に応じてカットして調達できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました