(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スライドコネクタS
  • 数量スライド割引

スライドコネクタS (レビュー)

通常価格(税別)
407円
税込価格
448円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・回転せずにスライドするパーツ。
・ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなる。
・材質 本体部 : アルミ押出材、スライドブッシュ : ポリアセタール
・ヒンジコネクタSの外周のツメはNサイズ(28mm)用。
・質量 : 13g

スライドコネクタSのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    可動アーム制作に
    評価 4.0満足度:4.02021/07/14
    フレームに沿って動くアームを制作するために使用しています。
    摺動部の動きはとてもなめらかです。

    しかしこのコネクタはSサイズフレーム用ですが外周部がNフレームのため、Sフレーム同士のスライドコネクタSを発売してほしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの引き出しに。
    評価 5.0満足度:5.02020/09/01
    アルミフレームに引き出しを付けたくて、Gフレームのこちらを使いました。摺動も少しガタはありますが、機能的に全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スライドレール
    評価 5.0満足度:5.02020/07/10
    スライドレールの可動部として使用しました。樹脂に余裕があるため多少ブレますが、そのぶんスムーズにスライドでき、期待通りの動きをしてくれました。簡易的なスライドレール用途であれば十分な品質です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    各種生産設備製作に利用
    評価 4.0満足度:4.02020/01/15
    組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:GFJ-B81も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    個別フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02020/01/09
    SUSの専用品なので、スムーズに接続でき、安心して使用できます。SUSのパーツは新型が追加されていくので、より機能的なフレームの設置ができ助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドコネクタS

スライドコネクタS

    ヒンジコネクタS

    ヒンジコネクタS

      ロータリーコネクタS

      ロータリーコネクタS

        ヒンジコネクタストッパS

        ヒンジコネクタストッパS

          スライドコネクタ

          スライドコネクタ

            ポイントコネクタN-S

            ポイントコネクタN-S

              GFスライダFF

              GFスライダFF

                クロスコネクタ回転

                クロスコネクタ回転

                  45°コネクタアウター型N-S

                  45°コネクタアウター型N-S

                    フックコネクタR

                    フックコネクタR

                      クロスコネクタS

                      クロスコネクタS

                        ヒンジコネクタストッパハードS

                        ヒンジコネクタストッパハードS

                          ダブルコネクタN-S

                          ダブルコネクタN-S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 407円 407円 4,777円 233円 654円 359円 1,041円 822円 407円 359円 420円 719円 327円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 19 19 28 19 28 28 19 28 19 19 19
                            ジョイント形状 ストレート T型 ストレート ストレート ストレート コーナーサポート 平行 角度付 角度付 T型 交差 ストレート 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。