グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・材質 : アルミ押出...
型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|
GFJ-B97 | アルミ押出材 | 7g | RoHS10対応品 |
Loading...
グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 7g
・取付向きを変えることで、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応可能。
【用途】
・作業ボード等をフレームに取り付けるのに最適。
※STナットを使用する場合は、STナットSSをご使用ください。
GFJ-B97で型番確定
ボードホルダSの型番GFJ-B97のページです。
型番GFJ-B97に関する仕様情報を記載しております。