(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スタンドコネクタS

スタンドコネクタS (レビュー)

通常価格(税別)
639円
税込価格
703円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・フレームを床や壁などに連結する場合に使用するメタルジョイント。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 35g

スタンドコネクタSのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームの固定用
    評価 4.0満足度:4.02022/02/09
    別売りのグリーンフレームSを床に設置するジョイント
    として使用しています。完全にボルト等で固定する場合は
    、支障が無いと思いますが、両サイドの穴が開いている面を
    もう少し大きくし、支えとしても使用出来る形状変更を希望しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプフレームのスタンド
    評価 5.0満足度:5.02021/08/08
    パイプフレームのスタンドに使用しました。
    安価で組立作業性が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    個別フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02020/03/03
    グリーンフレームで衝立を作成した際に使用。専用部品なので安定して固定することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドコネクタS

スタンドコネクタS

    ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

    ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

      φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 N-32LL

      φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 N-32LL

        アジャスタキャスターコネクタB

        アジャスタキャスターコネクタB

          パーツホルダ

          パーツホルダ

            スライドコネクタハード

            スライドコネクタハード

              イレクター部品 積み重ね金具角 EF-1205A

              イレクター部品 積み重ね金具角 EF-1205A

                マルチコネクタインナー型R

                マルチコネクタインナー型R

                  リンクコネクタS V

                  リンクコネクタS V

                    マルチコネクタアウター型S

                    マルチコネクタアウター型S

                      ヒンジコネクタストッパハード

                      ヒンジコネクタストッパハード

                        マルチコネクタインナー型L

                        マルチコネクタインナー型L

                          パイプホルダ GFA-001

                          パイプホルダ GFA-001

                            メーカー SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 639円 647円 2,716円 1,337円 397円 769円 1,184円 406円 639円 233円 642円 653円 652円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 - 32 28 28 28 - 28 19 19 28 53 28
                            ジョイント形状 スタンド - 取付 ブラケット ブラケット ストレート - T型 角度付 T型 ストレート T型 平行
                            接続形状 つなぎのみ - - 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト - スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。