(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSスロットコネクタピース

SSスロットコネクタピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
203円
税込単価
223円

Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能なメタルジョイント。【特長】・グリ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

付属品 : SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド小ネジ(M4×6)×1、EasyナットSS(M4)×1

SSスロットコネクタピースの外観

SSスロットコネクタピースの外観

SSスロットコネクタピースの使用例

SSスロットコネクタピースの使用例

SSスロットコネクタピースの寸法図

SSスロットコネクタピースの寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-619

1個

203( 223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能なメタルジョイント。
【特長】
・グリーンフレームS SSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部 : 鉄。
・質量 : 5g。
【用途】
・グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強として使用可能。
※GF-SフレームとSFフレームを連結する場合は、GF-SFコネクタSを使用。

カタログ

 

GFA-619で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSスロットコネクタピースの型番GFA-619のページです。
型番GFA-619に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSスロットコネクタピース

SSスロットコネクタピース

    Lスロットコネクタピース

    Lスロットコネクタピース

      パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

      パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

        ヒンジコネクタフリーサイズ

        ヒンジコネクタフリーサイズ

          パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-003

          パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-003

            パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

            パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

              メタルジョイント単品 G-15AS

              メタルジョイント単品 G-15AS

                インパクトホルダキット横型

                インパクトホルダキット横型

                  フリーコネクタインナー型H-F

                  フリーコネクタインナー型H-F

                    パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312

                    パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312

                      フットコネクタL

                      フットコネクタL

                        φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 N-32SR

                        φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 N-32SR

                          フリーコネクタインナー型H-M

                          フリーコネクタインナー型H-M

                            メーカー SUS SUS スペーシア SUS スペーシア スペーシア TMEHジャパン SUS SUS スペーシア SUS 矢崎化工 SUS
                            通常価格 203円 304円 428円 - 627円 237円 252円 3,611円 915円 975円 995円 2,540円 914円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目  
                            種類 メタルジョイント - - メタルジョイント - - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 - - 28 - - 28 - 28 27.5 53 32 28
                            ジョイント形状 ブラケット - - ストレート - - ストレート - 角度付 コーナーサポート スタンド 取付 角度付
                            接続形状 通しあり - - 通しあり - - 通しあり - つなぎのみ 通しあり つなぎのみ - つなぎのみ
                            材質 アルミ押出材 - - アルミ押出材 - - スチール - アルミダイカスト スチール アルミダイカスト スチール アルミダイカスト

                            SSスロットコネクタピースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具の吊り下げ棚に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            工具吊り下げ棚の製作時に半割タイプのフレームを使用したため
                            通常タイプのフレームと接続するためにこのピースを使用しました。
                            外形を利用しての接続は可能ですが、構造的に内径を使用しての
                            接続はできません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました