(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルコネクタ S

ダブルコネクタ S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
417円 ~ 649円
税込価格
459円 ~ 714円

【特長】・GF-S フレームを並べて連結することができるコネクタです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

GFJ-A55/GFJ-E39

GFJ-D74

ダブルコネクタ S GFJ-A55/GFJ-E39外形図
ダブルコネクタ S GFJ-D74外形図

製品仕様

型番仕様材質質量環境
GFJ-A55ダブルコネクタSアルミ押出材
ボルト・ナット:鉄
12gRoHS10対応品
GFJ-E39導電ダブルコネクタSアルミ押出材
ボルト・ナット:鉄
12gRoHS10対応品
GFJ-D74ダブルコネクタS L40アルミ押出材
ボルト・ナット:鉄
25gRoHS10対応品
  • 導電タイプはアルマイトがなしになります。

使用例

接続方法

GFJ-A55/GFJ-E39

ダブルコネクタ S GFJ-A55/GFJ-E39接続方法図

型番リスト

型番
長さ
商品仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20mm
標準
-

1個

417( 459円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40mm
標準
-

1個

649( 714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GF-S フレームを並べて連結することができるコネクタです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタ S

ダブルコネクタ S

    ダブルコネクタ

    ダブルコネクタ

      ダブルコネクタCキット

      ダブルコネクタCキット

        パラレルホルダ

        パラレルホルダ

          ダブルコネクタN-S

          ダブルコネクタN-S

            マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

            マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

              ダブルコネクタL

              ダブルコネクタL

                ダブルコネクタL-G

                ダブルコネクタL-G

                  マルチコネクタインナー型L-G

                  マルチコネクタインナー型L-G

                    マルチコネクタインナー型L

                    マルチコネクタインナー型L

                      GF抜差し蝶番L/R

                      GF抜差し蝶番L/R

                        SSスロットアシスト

                        SSスロットアシスト

                          パイプホルダ GFA-001

                          パイプホルダ GFA-001

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 417円 359円 359円 686円 327円 614円 757円 907円 598円 653円 1,237円 327円 652円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 28 28 28 19 28 53 53 53 53 - 28 28
                            ジョイント形状 平行 平行 平行 平行 平行 T型 平行 平行 T型 T型 - ブラケット 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミ押出材 アルミ押出材

                            ダブルコネクタ Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            消毒液スタンドの製作に
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/07
                            新入社員へのものづくり教育の中で消毒液ボトルを足踏みで
                            吐出するようなスタンドを製作する課題を与え、その部材として
                            使用しました。平行に結合する際は便利です。ボルト2本で
                            固定するタイプもありますが、両端の2箇所で使用するならば
                            このタイプでも十分かも知れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました