(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスコネクタN-S

クロスコネクタN-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)Nシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クロスコネクタN-S 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-B26アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
35gRoHS10対応品

使用例

クロスコネクタN-S 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-B26

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)Nシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタ。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 35g

カタログ

 

GFJ-B26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスコネクタN-Sの型番GFJ-B26のページです。
型番GFJ-B26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスコネクタN-S

クロスコネクタN-S

    クロスコネクタS

    クロスコネクタS

      クロスコネクタ/クロスコネクタハード

      クロスコネクタ/クロスコネクタハード

        ボードホルダL

        ボードホルダL

          ポイントコネクタクロス

          ポイントコネクタクロス

            コネクタピース

            コネクタピース

              フリーコネクタサイドF

              フリーコネクタサイドF

                GFスライダFF

                GFスライダFF

                  クロスコネクタ回転S

                  クロスコネクタ回転S

                    フリーコネクタサイドM

                    フリーコネクタサイドM

                      ボードホルダGアウター用

                      ボードホルダGアウター用

                        ボードホルダGインナー用

                        ボードホルダGインナー用

                          パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307

                          パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア
                            通常価格 420円 420円 486円 707円 917円 359円 934円 1,041円 841円 934円 299円 312円 619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 28 53 28 28 28 28 19 28 43 43 27.5
                            ジョイント形状 交差 交差 交差 ブラケット コーナーサポート ブラケット 角度付 平行 角度付 角度付 ブラケット ブラケット ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 スチール

                            クロスコネクタN-Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            治具製作
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/06
                            Φ19とΦ28のパイプを組み合わせる事ができます。コスト減、軽量化も考慮して荷重の少ないところはΦ19にするなど工夫できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/02
                            専用部品なので、容易にかつ確実に固定することができます。クロス角度も直角が容易に取れるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました