(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°コネクタアウター型N-S

45°コネクタアウター型N-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)グリーンフレームNシリーズ(28mm)用...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

45°コネクタアウター型N-S 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-036アルミダイカスト
ボルトナット:鉄
22gRoHS10対応品

使用例

45°コネクタアウター型N-S 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-036

1個

407( 448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタ。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 22g
・GF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能。

カタログ

 

GFJ-036で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタアウター型N-Sの型番GFJ-036のページです。
型番GFJ-036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°コネクタアウター型N-S

45°コネクタアウター型N-S

    ダブルコネクタN-S

    ダブルコネクタN-S

      45°コネクタアウター型G

      45°コネクタアウター型G

        クロスコネクタN-S

        クロスコネクタN-S

          GFS-GFコネクタ

          GFS-GFコネクタ

            45°コネクタアウター型S

            45°コネクタアウター型S

              フリーコネクタインナー型G

              フリーコネクタインナー型G

                ポイントコネクタN-S

                ポイントコネクタN-S

                  マルチコネクタインナー型G-N

                  マルチコネクタインナー型G-N

                    GF-SFコネクタS

                    GF-SFコネクタS

                      マルチコネクタアウター型W

                      マルチコネクタアウター型W

                        アングルコネクタアウター型S

                        アングルコネクタアウター型S

                          フックコネクタR

                          フックコネクタR

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 407円 327円 602円 420円 372円 407円 980円 359円 574円 215円 610円 420円 359円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 43 19 19 19 43 19 43 19 28 19 28
                            ジョイント形状 角度付 平行 角度付 交差 T型 角度付 角度付 コーナーサポート T型 ブラケット T型 L型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材

                            45°コネクタアウター型N-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました