(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°コネクタアウター型S

45°コネクタアウター型S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・45°の連結する際に...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

45°コネクタアウター型S 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-035アルミダイカスト
ボルトナット:鉄
19gRoHS10対応品

使用例

45°コネクタアウター型S 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-035

1個

407( 448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・45°の連結する際に便利なコネクタ。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 19g

カタログ

 

GFJ-035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタアウター型Sの型番GFJ-035のページです。
型番GFJ-035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°コネクタアウター型S

45°コネクタアウター型S

    45°コネクタアウター型N-S

    45°コネクタアウター型N-S

      45°コネクタインナー型S

      45°コネクタインナー型S

        45°コネクタアウター型G

        45°コネクタアウター型G

          45°コネクタアウター型

          45°コネクタアウター型

            45°コネクタインナー型

            45°コネクタインナー型

              フリーコネクタアウター型V-M

              フリーコネクタアウター型V-M

                フリーコネクタアウター型V-M1

                フリーコネクタアウター型V-M1

                  45°コネクタインナー型グレー塗装

                  45°コネクタインナー型グレー塗装

                    リンクコネクタS V

                    リンクコネクタS V

                      フリーコネクタインナー型

                      フリーコネクタインナー型

                        GFS-GFコネクタ

                        GFS-GFコネクタ

                          フリーコネクタインナー型G

                          フリーコネクタインナー型G

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 407円 407円 407円 602円 333円 401円 903円 753円 626円 639円 885円 372円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 19 43 28 28 28 28 28 19 28 19 43
                            ジョイント形状 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 T型 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            45°コネクタアウター型Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            Lスロットフレームの45度締結に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            Lスロットフレームの45度での締結に使用しています。
                            アウター型コネクタはグリーンフレームの全てのバリエーションで使用することができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み立て部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/04
                            コンパクトで小物の工作物には便利です。
                            取り扱いやすく、作業性抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました