(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポイントコネクタN-S
  • 数量スライド割引

ポイントコネクタN-S (レビュー)

通常価格(税別)
359円
税込価格
395円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
90°連結部の補強に使用するコネクタ。
【特長】
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 43g
【用途】
・GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強に最適。

ポイントコネクタN-Sのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    消毒液足踏みスタンドに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/07/12
    コロナ渦で消毒液ボトルを足踏みで吐出させる
    スタンド製作に使用しました。
    足踏みで前倒れになりやすいため強度補強に使用しました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    個別フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02019/12/18
    グリーンフレームの直行部の補強に使用しています。しっかりと固定できるので強度が向上します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントコネクタN-S

ポイントコネクタN-S

    ポイントコネクタS

    ポイントコネクタS

      ポイントコネクタロング

      ポイントコネクタロング

        ポイントコネクタ

        ポイントコネクタ

          マルチコネクタアウター型R

          マルチコネクタアウター型R

            マルチコネクタインナー型L

            マルチコネクタインナー型L

              フリーコネクタアウター型V-M

              フリーコネクタアウター型V-M

                45°コネクタアウター型

                45°コネクタアウター型

                  10°コネクタインナー型

                  10°コネクタインナー型

                    リンクコネクタサイド S-M

                    リンクコネクタサイド S-M

                      フリーコネクタインナー型V-M1

                      フリーコネクタインナー型V-M1

                        リンクコネクタS V

                        リンクコネクタS V

                          45°コネクタアウター型S

                          45°コネクタアウター型S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 359円 350円 598円 374円 591円 653円 903円 333円 484円 1,072円 837円 639円 407円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 28 28 28 53 28 28 28 19 28 19 19
                            ジョイント形状 コーナーサポート コーナーサポート 角度付 コーナーサポート T型 T型 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。