(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントコネクタS

ポイントコネクタS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・フレームをクロスさせ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ポイントコネクタS 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-A72アルミダイカスト
ボルトナット:鉄
40gRoHS10対応品

使用例

接続方法

ポイントコネクタS 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A72

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・フレームをクロスさせて連結する場合に使用するメタルジョイント。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 18g

カタログ

 

GFJ-A72で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントコネクタSの型番GFJ-A72のページです。
型番GFJ-A72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントコネクタS

ポイントコネクタS

    ポイントコネクタロング

    ポイントコネクタロング

      ポイントコネクタN-S

      ポイントコネクタN-S

        ポイントコネクタ

        ポイントコネクタ

          45°コネクタアウター型

          45°コネクタアウター型

            45°コネクタアウター型N-S

            45°コネクタアウター型N-S

              フリーコネクタインナー型V-M1

              フリーコネクタインナー型V-M1

                45°コネクタアウター型S

                45°コネクタアウター型S

                  45°コネクタインナー型グレー塗装

                  45°コネクタインナー型グレー塗装

                    マルチコネクタインナー型L

                    マルチコネクタインナー型L

                      GFS-GFコネクタ

                      GFS-GFコネクタ

                        10°コネクタインナー型

                        10°コネクタインナー型

                          45°コネクタアウター型G

                          45°コネクタアウター型G

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 350円 598円 359円 374円 333円 407円 837円 407円 626円 653円 372円 484円 602円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 28 19 28 28 19 28 19 28 53 19 28 43
                            ジョイント形状 コーナーサポート 角度付 コーナーサポート コーナーサポート 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 T型 T型 角度付 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            ポイントコネクタSのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            収納ラック
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            収納ラックの補強のために使用。
                            簡単便利に補強出来ます。
                            もっと補強ヶ所を増やしたいのですが価格が少々お高いので
                            多用すると結構な金額になります。
                            もう少し安ければ助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水槽のライトスタンドの作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/12
                            細いサイズでも剛性を持たせることが出来、スッキリ処理できました。問題は何もなく、オススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消毒液スタンドの製作に
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/07
                            新入社員へのものづくり教育の中で消毒液ボトルを足踏みで
                            吐出するようなスタンドを製作する課題を与え、
                            その部材として使用しました。
                            直角部に結合する際は補強として使用したほうが剛性が上がります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            枠の補強
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/27
                            鋼材を溶接するより簡単に補強を入れることができます。
                            コストもそれほどかからないのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            グリーンフレーム直交部の強度補強に使用。専用部品なので容易にかつ確実に固定でき、強度もかなり向上しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました