グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・フレームの取り付け角...
型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|
GFJ-041 | アルミダイカスト ボルト・ナット:鉄 | 47g | RoHS10対応品 |
Loading...
グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・フレームの取り付け角度を自由に決めることができるコネクタ。
・ボルトを締めた後でも自由に可動する。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 47g
・繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなどを塗布してから使用する。
GFJ-041で型番確定
リンクコネクタS Vの型番GFJ-041のページです。
型番GFJ-041に関する仕様情報を記載しております。