グリーンフレームSシリーズ(19mm)Nシリーズ(28mm)Gシリーズ(43m...
Loading...
グリーンフレームSシリーズ(19mm)Nシリーズ(28mm)Gシリーズ(43mm)用コネクタ
【特長】
・GF-S、GF-N、GF-Gフレームを連結するコネクタ。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 25g
GFJ-020で型番確定
GFS-GFコネクタの型番GFJ-020のページです。
型番GFJ-020に関する仕様情報を記載しております。