(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボードホルダL

ボードホルダL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
707円
税込単価
778円

グリーンフレームLシリーズ(53mm)用コネクタ【特長】・ステップの天板などを...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボードホルダL 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
GFJ-C13アルミ押出材
ボルト・ナット:鉄
94gRoHS10対応品ボードホルダーL-A×1
ボードホルダーL-B×1
TナットL(M8)×1
六角穴付ボルトM8×20×1
  • 固定用のボルトと合わせて、STナットを別途ご用意ください。(デジタルカタログP423)溝幅10mm用

使用例

接続方法

ボードホルダL 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-C13

1個

707( 778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームLシリーズ(53mm)用コネクタ
【特長】
・ステップの天板などを取り付けるためのパネル固定パーツ。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット : 鉄
・質量 : 94g
・固定用のボルトと合わせて、STナットを別途用意すること(溝幅10mm用)。

カタログ

 

GFJ-C13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードホルダLの型番GFJ-C13のページです。
型番GFJ-C13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボードホルダL

ボードホルダL

    フックコネクタR

    フックコネクタR

      フリーコネクタインナー型H-F

      フリーコネクタインナー型H-F

        クロスコネクタ回転

        クロスコネクタ回転

          ダブルコネクタL

          ダブルコネクタL

            GF-SFコネクタS

            GF-SFコネクタS

              シングルサドル

              シングルサドル

                ダブルコネクタL-G

                ダブルコネクタL-G

                  45°コネクタアウター型N-S

                  45°コネクタアウター型N-S

                    クロスコネクタS

                    クロスコネクタS

                      マルチコネクタアウター型S

                      マルチコネクタアウター型S

                        GF-SFコネクタ/ロング

                        GF-SFコネクタ/ロング

                          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-10/NS-10N

                          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-10/NS-10N

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア
                            通常価格 707円 359円 915円 822円 757円 215円 388円 907円 407円 420円 233円 250円 425円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 53 28 28 28 53 19 28 53 19 19 19 28 27.5
                            ジョイント形状 ブラケット T型 角度付 角度付 平行 ブラケット ブラケット 平行 角度付 交差 T型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 スチール

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました