グリーンフレームGシリーズ(43mm)Lシリーズ(53mm)用コネクタ【特長】...
型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|
GFJ-C10 | アルミ押出材 ボルト:鉄 | 82g | RoHS10対応品 |
Loading...
グリーンフレームGシリーズ(43mm)Lシリーズ(53mm)用コネクタ
【特長】
・GF-L(53mm)とGF-G(43mm)のフレームを並べて連結することが可能なコネクタ。
・材質 : アルミ押出材、ボルト : 鉄
・質量 : 82g
・締付トルク : 25N・m
・GF-N(28mm)フレームにも連結可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GFJ-C10で型番確定
ダブルコネクタL-Gの型番GFJ-C10のページです。
型番GFJ-C10に関する仕様情報を記載しております。