グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ【特長】・自在な角度取り付けが...
型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|
GFJ-228 | アルミダイカスト ボルト・ナット:鉄 | 337g | RoHS10対応品 |
Loading...
グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ
【特長】
・自在な角度取り付けが可能なコネクタ。
・材質 本体 : アルミダイカスト、ボルトナット : 鉄
・質量 : 337g
・ボルトを締めることによって角度が固定される。
・グリップ側はGF-N(28mm)フレームにも連結可能。
GFJ-228で型番確定
フリーコネクタインナー型Gの型番GFJ-228のページです。
型番GFJ-228に関する仕様情報を記載しております。