90°のL型コーナーへ使用するメタルジョイント。【特長】・材質 : アルミダイ...
型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|
GFJ-016 | アルミダイカスト ボルト・ナット:鉄 | 330g | RoHS10対応品 |
Loading...
90°のL型コーナーへ使用するメタルジョイント。
【特長】
・材質 : アルミダイカスト、ボルトナット : 鉄
・質量 : 330g
【用途】
・90°のL型コーナーに便利。
GFJ-016で型番確定
アングルコネクタアウター型Gの型番GFJ-016のページです。
型番GFJ-016に関する仕様情報を記載しております。