(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マルチコネクタインナー型G
  • 数量スライド割引

マルチコネクタインナー型G (レビュー)

通常価格(税別)
397円 ~ 602円
税込価格
437円 ~ 662円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプのメタルジョイント。
【特長】
・グリップ側はGF-N(28mm)フレームにも使用可能。
・隣り合ってコネクタを90°で連結する場合はマルチコネクタインナーG-Nを使用。
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。
・材質 本体 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄、ステンレス(グレー塗装)質量 : 158g
【用途】
・見た目を重視したい場合に最適。

マルチコネクタインナー型Gのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    机の補強に
    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
    簡易的な机の補強に使いました。パイプとフラットなので見た目が良いです。写真撮ってイメージ通りのものだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品製作に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    試作品製作に使用しています。パイプ径にあわせ、都度見合ったものを利用しています。アウター型とは違い連結部に余分な凹凸もできず、見栄えも良いのでこちらの商品を選定しました。思い通りの仕上がりが望める良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコネクタインナー型G

マルチコネクタインナー型G

    GFJマルチコネクタインナー型

    GFJマルチコネクタインナー型

      マルチコネクタアウター型G-N

      マルチコネクタアウター型G-N

        マルチコネクタインナー型G-N

        マルチコネクタインナー型G-N

          マルチコネクタアウター型S

          マルチコネクタアウター型S

            GFS-GFコネクタ

            GFS-GFコネクタ

              マルチコネクタアウター型G

              マルチコネクタアウター型G

                マルチコネクタロングインナー型

                マルチコネクタロングインナー型

                  アングルコネクタアウター型E

                  アングルコネクタアウター型E

                    マルチコネクタインナー型S

                    マルチコネクタインナー型S

                      アングルコネクタインナー型

                      アングルコネクタインナー型

                        マルチコネクタアウター型GM

                        マルチコネクタアウター型GM

                          マルチコネクタインナー型L-G

                          マルチコネクタインナー型L-G

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 397円 358円 468円 574円 233円 372円 392円 819円 525円 214円 636円 880円 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 43 28 43 43 19 19 43 28 28 19 28 43 53
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 L型 T型 L型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。