(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーコネクタ固定側
  • 数量スライド割引

フリーコネクタ固定側 (レビュー)

通常価格(税別)
484円
税込価格
532円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・吊り下げフックとして使用可能なメタルジョイント。
・本体:アルミダイカスト。
・質量:39g。

(i)ご注意

  • GFJ-A52はメーカー販売終了品です。在庫がなくなり次第販売を終了します。

フリーコネクタ固定側のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パイプに小物を引っ掛ける様に購入
    評価 4.0満足度:4.02020/06/30
    パイプに小物を引っ掛けたくなり購入しました。先端が球状に研磨されており、とても使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーコネクタ固定側

フリーコネクタ固定側

    コンベア用アンチバック GFK

    コンベア用アンチバック GFK

      アングルコネクタDX

      アングルコネクタDX

        ストレートジョイント GFJ-A46

        ストレートジョイント GFJ-A46

          コネクタピースコンパクト

          コネクタピースコンパクト

            マルチコネクタロングインナー型

            マルチコネクタロングインナー型

              マルチコネクタインナー型G-N

              マルチコネクタインナー型G-N

                フリーコネクタインナー型H-M

                フリーコネクタインナー型H-M

                  フリーコネクタインナー型H-F

                  フリーコネクタインナー型H-F

                    アングルコネクタDX(3方向)

                    アングルコネクタDX(3方向)

                      マルチコネクタアウター型G-N

                      マルチコネクタアウター型G-N

                        パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                        パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                          φ10ガイドクランパー

                          φ10ガイドクランパー

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS
                            通常価格 484円 885円 600円 564円 279円 819円 574円 914円 915円 771円 468円 428円 636円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シルバー - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミダイカスト アルミ押出材 - - アルミ押出材 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。