(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
引っ掛けフックコネクタ
  • 数量スライド割引

引っ掛けフックコネクタ (レビュー)

通常価格(税別)
359円
税込価格
395円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 24g
・付属品 : フットコネクタ×1、ユリアネジM3×6(黒)×1
・つまみネジで仮固定が可能。
【用途】
・フレームに引っ掛けて止めるのに便利。

引っ掛けフックコネクタのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    SUSパイプの補強に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/06/30
    継手の部分がやや薄い気もしますが、強度が欲しい場合は別部品を使えば良いので、満足しています。作りも写真通りの印象でGOODでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引っ掛けフックコネクタ

引っ掛けフックコネクタ

    ヒンジコネクタL

    ヒンジコネクタL

      ツールブラケット GFH-003

      ツールブラケット GFH-003

        ヒンジコネクタ GFJ-A04

        ヒンジコネクタ GFJ-A04

          フックコネクタR

          フックコネクタR

            メタルジョイントセット品 GA-35S

            メタルジョイントセット品 GA-35S

              ボードホルダL

              ボードホルダL

                クロスコネクタ回転

                クロスコネクタ回転

                  メタルジョイントセット品 GA-1BS

                  メタルジョイントセット品 GA-1BS

                    ボードホルダGインナー用

                    ボードホルダGインナー用

                      ヒンジコネクタストッパ

                      ヒンジコネクタストッパ

                        ブリッジコネクタ

                        ブリッジコネクタ

                          ボードホルダGアウター用

                          ボードホルダGアウター用

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 359円 699円 1,034円 654円 359円 876円 707円 822円 410円 312円 360円 467円 299円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 28 53 28 28 43 28 28 43
                            ジョイント形状 T型 ストレート 角度付 ストレート T型 ストレート ブラケット 角度付 T型 ブラケット ストレート 平行 ブラケット
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール アルミ押出材 アルミ押出材 スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。