(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタノブボルト

コネクタノブボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
437円 ~ 489円
税込価格
481円 ~ 538円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・工具レスでのコネクタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コネクタノブボルトの寸法図

寸法図

製品仕様

コネクタノブボルトの外観

外観

使用例

コネクタノブボルトの使用例

型番リスト

型番
商品仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コネクタノブボルト

1個

489( 538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタノブボルト(アルミボルト用)

1個

437( 481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・工具レスでのコネクタの取り付けや、位置の調整を簡単に行うことができます。
【キット内容】
・ノブボルトカラー×1
・スーパーノブ5角(白)×1
・六角ボルト M6×35×1
・六角ナット M6 ×1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタノブボルト

コネクタノブボルト

    M6-30Bボルトナット

    M6-30Bボルトナット

      Vローラー取付けキット

      Vローラー取付けキット

        メタルジョイントセット品 GA-104

        メタルジョイントセット品 GA-104

          パネルホールド(t=5用)(カット品)

          パネルホールド(t=5用)(カット品)

            トレイレール

            トレイレール

              アースケーブルキット

              アースケーブルキット

                六角穴付アルミハイボルト/六角アルミテーパーナット

                六角穴付アルミハイボルト/六角アルミテーパーナット

                  パネルサイドホールド 定尺l=2000

                  パネルサイドホールド 定尺l=2000

                    パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 SJ-N/SJ-NN

                    パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 SJ-N/SJ-NN

                      パネルサイドホールド(カット品)

                      パネルサイドホールド(カット品)

                        アンカープレート

                        アンカープレート

                          パイプフレーム用アタッチメント パイプフック

                          パイプフレーム用アタッチメント パイプフック

                            メーカー SUS 矢崎化工 SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS TMEHジャパン スペーシア
                            通常価格 437円 38円 1,785円 608円 - 2,247円 283円 337円 984円 32円 - 505円 537円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 17日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ32) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他 SUS GF-Nシリーズ(φ28) - スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
                            種類 ボルト・ナット・工具 ボルト・ナット・工具 ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート パネル・扉部品 - 導電・ケーブル関連 ボルト・ナット・工具 パネル・扉部品 ナット パネル・扉部品 - 吊り具・フック
                            ボルト材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            材質 ノブ:ナイロン6、ポリプロピレン - - - - POM - - - - - - -

                            コネクタノブボルトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            遮蔽板の結合用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            工具無しで取り付けられるのが便利です。頻繁に取り外しをする目的で購入しました。ろっかくが無くても使えるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台を作成するために使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            グリーンフレームNシリーズに使っています。アングルコネクタアウター型、フリーコネクタアウター型、パレットコネクタを一緒に購入し、使用しています。グリーンフレームを選定する際に価格、強度などを他の商品と比較して選定をしました。品質に気になる点はなく、組み立ての際もスムーズにできて問題はありませんでした。強度に関しても支障なく利用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました