(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルサドル

シングルサドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
388円
税込単価
427円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・壁や板などにグリーン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シングルサドルの寸法図

製品仕様

キット内容

  • フレームガード18mm
  • カット品×1
  • シングルサドルL×1

使用例

シングルサドルの外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A25

1個

388( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツ。
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 15g

カタログ

 

GFJ-A25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルサドルの型番GFJ-A25のページです。
型番GFJ-A25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルサドル

シングルサドル

    ダブルサドル

    ダブルサドル

      イレクター部品 インナー金具 EF-2070 B

      イレクター部品 インナー金具 EF-2070 B

        ファクトリーフレーム用蝶番

        ファクトリーフレーム用蝶番

          イレクター部品 フラット金具 EF-2060B

          イレクター部品 フラット金具 EF-2060B

            イレクター部品 フラット金具 EF-2060A

            イレクター部品 フラット金具 EF-2060A

              パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-001シリーズ

              パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-001シリーズ

                イレクター部品 キャスター取付部品 支持板 EF-1002B

                イレクター部品 キャスター取付部品 支持板 EF-1002B

                  GFスライダPF

                  GFスライダPF

                    スライドコネクタS

                    スライドコネクタS

                      ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5

                      ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5

                        ボードホルダGインナー用

                        ボードホルダGインナー用

                          ボードホルダGアウター用

                          ボードホルダGアウター用

                            メーカー SUS SUS 矢崎化工 ミスミ 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 SUS SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 388円 468円 1,018円 796円 1,016円 725円 175円 164円 979円 407円 257円 312円 299円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント - - - - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 - - - - - 28 28 19 28 43 43
                            ジョイント形状 ブラケット ブラケット - - - - - 取付 ブラケット ストレート - ブラケット ブラケット
                            接続形状 通しあり 通しあり - - - - - - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 - - - - - スチール アルミ押出材 アルミ押出材 - アルミ押出材 アルミ押出材

                            シングルサドルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            グリーンフレームとポリカ中空ボードの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/25
                            グリーンフレームを屋外設置した際に、雨除けとしてポリカ中空ボードを使用したのですが、固定用にうまく使用できました。

                            ポリカ中空ボードを添えた状態で、千枚通しで共締めする穴をあけて、ステンレス製M3のナット、ワッシャー、ボルトで固定しました。

                            波板ポリカをフックで固定するより見た目が綺麗に仕上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            ダブルサドルでは寸法の制約がある箇所に使用しました。ダブルサドルと比較して固定力は低下しますが、部材の厚みがあることからそれほどの固定力低下の心配はないようです。専用に作られた特殊部品なので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました