(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-B18
コネクタピースコンパクト コネクタピースコンパクト

コネクタピースコンパクト GFJ-B18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
279円
税込単価
307円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・M6ボルトを使用して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GFJ-B18 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図(GFJ-B09、GFJ-B18)

コネクタピースコンパクト 外形図

製品仕様(GFJ-B09、GFJ-B18)

材質:アルミ押出材、ボルト/鉄
質量:21g

・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

使用例(GFJ-B09、GFJ-B18)

コネクタピースコンパクト 使用例

型番リスト

型番
適応シリーズ
商品仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-B18

SUS GF-Nシリーズ(φ28)
コネクタピースコンパクトサイド用

1個

279( 307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ

【特長】
・M6ボルトを使用して、部品や機器類が取り付けられるパーツ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GFJ-B18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタピースコンパクトの型番GFJ-B18のページです。
型番GFJ-B18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタピースコンパクト

コネクタピースコンパクト

    コンベア用アンチバック GFK

    コンベア用アンチバック GFK

      フリーコネクタ固定側

      フリーコネクタ固定側

        リニアブッシュ GFJ-B30

        リニアブッシュ GFJ-B30

          グリーンビームフレームP250用 GF-SFコネクタキット

          グリーンビームフレームP250用 GF-SFコネクタキット

            バネポストS

            バネポストS

              昇降動作ロック

              昇降動作ロック

                ポイントコネクタクロス

                ポイントコネクタクロス

                  アングルコネクタDX

                  アングルコネクタDX

                    ストレートジョイント GFJ-A46

                    ストレートジョイント GFJ-A46

                      ストレートコネクタアウター型

                      ストレートコネクタアウター型

                        リークプレート(50個/パック)

                        リークプレート(50個/パック)

                          アングルコネクタDX(3方向)

                          アングルコネクタDX(3方向)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 279円 885円 484円 907円 703円 484円 3,948円 917円 600円 564円 656円 2,150円 771円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付金具・コネクタ パーツホルダ・アンチバック - - - - パーツホルダ・アンチバック - - - - 導電・ケーブル関連 -
                            ボルト材質 - - - - - - - - - - -
                            ねじ径(mm) M6 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト - - - アルミ押出材 - - - - ステンレス -

                            コネクタピースコンパクトのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
                            設備追加仕様に
                            評価 1.0満足度:1.02019/06/27
                            必要な形状ながら、商品供給が追い付かない。
                            数個の必要量の納期が2週間以上かかるのは大問題。

                            メーカーは体制を考えてください。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品の骨組みフレームの一部として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/16
                            設備品の骨組みフレームの一部として使用しています。フレームの補強や、他の部品取り付けに利用することが多いです。コネクタの形状として、色々な場所・ものに取り付け可能なバリエーションが増えると、さらに使い勝手が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレームにプレートを接続する
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/21
                            グリーンフレームにプレートを接続する際なかなかちょうどいい方法がなく、こちらを使いました。
                            もう少し穴の位置が多かったりバリエーションがあるといいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            改善活動時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            当社社内で行う改善活動時に使用しています。改善活動は、機械にカバーを付けたり、治工具を作ったりするさいの骨組みとしています。骨組みのいろいろな所にパーツを取付ける座としてこの商品を使っています。ネットで捜しやすく、納期がすぐなのでミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレームと板固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/23
                            グリーンフレームに、仕切り用の板を取り付けたくて使用。
                            かゆいところに手が届く製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-B09
                            GFJ-D77
                            GFJ-D79
                            GFJ-D82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応シリーズ 商品仕様

                            279円

                            ( 307円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            SUS GF-Nシリーズ(φ28)コネクタピースコンパクト

                            369円

                            ( 406円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            SUS GF-Nシリーズ(φ28)コネクタピースコンパクトサイド用R

                            369円

                            ( 406円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Nシリーズ(φ28)コネクタピースコンパクト フロントL

                            369円

                            ( 406円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Nシリーズ(φ28)コネクタピースコンパクト フロントR

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました