グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・部品・機器類の取り付...
名称 | コネクタピース | コネクタピース グレー塗装 | |
---|---|---|---|
型番 | GFJ-A31 | GFJ-A31G | |
材質 | 本体 | アルミダイカスト | |
ボルト・ナット | 鉄 | ステンレス | |
質量 | 40g | 39g |
Loading...
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・部品・機器類の取り付け用のメタルジョイント。
・M6のナットを別途用意すること。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。
・ボルト・ナットもステンレス製(グレー塗装品)。
GFJ-A31で型番確定
コネクタピースの型番GFJ-A31のページです。
型番GFJ-A31に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GFJ-A31G |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 |
---|---|---|---|---|
638円 ( 702円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 |