(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツホルダ

パーツホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

部品・機器類をSTナットSを使用して取り付けるためのメタルジョイント。【特長】...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パーツホルダの寸法図

製品仕様

材質:アルミ押出材、ボルト・ナット/鉄

質量:58g

付属品

  • 六角穴付低頭ボルトM6×12:×1
  • TナットS(M6):×1

使用例

パーツホルダの外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-000

1個

397( 437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

部品・機器類をSTナットSを使用して取り付けるためのメタルジョイント。
【特長】
・部品・機器類を専用のSTナットSを使用して取り付けるためのパーツ。
・STナットSを別途用意すること。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。
【用途】
・部品・機器類の取付に便利。

カタログ

 

GFA-000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツホルダの型番GFA-000のページです。
型番GFA-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツホルダ

パーツホルダ

    ダブルコネクタ

    ダブルコネクタ

      ダブルコネクタCキット

      ダブルコネクタCキット

        ロータリーコネクタ GFJ-A94

        ロータリーコネクタ GFJ-A94

          パイプフレーム用開閉用部品 JB-106B

          パイプフレーム用開閉用部品 JB-106B

            マルチコネクタアウター型S

            マルチコネクタアウター型S

              パイプホルダ GFA-001

              パイプホルダ GFA-001

                エリアガード用キャッチキット

                エリアガード用キャッチキット

                  スライドサポート GS-A-33

                  スライドサポート GS-A-33

                    スライドサポート GS-D-33

                    スライドサポート GS-D-33

                      パラレルホルダ

                      パラレルホルダ

                        GFS-GFコネクタ

                        GFS-GFコネクタ

                          マルチコネクタインナー型L

                          マルチコネクタインナー型L

                            メーカー SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS SUS
                            通常価格 397円 359円 359円 5,269円 835円 233円 652円 1,290円 492円 519円 686円 372円 653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 27.5 19 28 - 28 28 28 19 53
                            ジョイント形状 ブラケット 平行 平行 ストレート T型 T型 平行 - T型 T型 平行 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール アルミダイカスト アルミ押出材 - スチール スチール アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト

                            パーツホルダのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            グリーンフレームに直接取り付けられない部品を固定するために購入しました。自在に取り付けられて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            グリーンフレームに直接取り付けられない部品を固定するために購入しました。自在に取り付けられて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチボックスの固定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/07
                            GFパイプ製の筐体にスイッチボックスを固定するのに使用。
                            スマートに取り付けられて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました