(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリアガード用キャッチキット

エリアガード用キャッチキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。【特長】・材質 アルミダイ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エリアガード用キャッチキット 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
GFQ-013取付部:アルミダイカスト
マグネット:フェライト
ハウジング:ステンレス
178gRoHS10対応品コネクタピースL×1
パーツホルダL76×1
マグネットキャッチN×1
MG20Pブラケット×1
TナットS(M6)×1
TナットS(M4)×2
六角穴付ボルトM4×10(3価クロメートメッキ)×2
トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2
十字穴付皿小ネジM3×12(3価クロメートメッキ)×1
六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
Easyナット(M3)×1

使用例

接続方法

エリアガード用キャッチキット 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFQ-013

1個

1,290( 1,419円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
【特長】
・材質 アルミダイカスト(取付部)、マグネット:フェライト、ハウジング:ステンレス
・質量:178g
【用途】
・エリアガードトビラ等の固定にご使用ください。

カタログ

 

Loading...

GFQ-013で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エリアガード用キャッチキットの型番GFQ-013のページです。
型番GFQ-013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリアガード用キャッチキット

エリアガード用キャッチキット

    フレーム用キャッチ GFQ-007

    フレーム用キャッチ GFQ-007

      パネル用キャッチ GFQ-003

      パネル用キャッチ GFQ-003

        リングランナ

        リングランナ

          パラレルホルダ

          パラレルホルダ

            フリーコネクタ固定側

            フリーコネクタ固定側

              バネポストS

              バネポストS

                ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

                ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

                  クロスコネクタS

                  クロスコネクタS

                    ベーススタンド GFN-E08

                    ベーススタンド GFN-E08

                      エリアガード用打掛け錠キット

                      エリアガード用打掛け錠キット

                        フリーコネクタインナー型G

                        フリーコネクタインナー型G

                          パイプスタンド GFNシリーズ

                          パイプスタンド GFNシリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,290円 2,380円 1,315円 391円 686円 484円 484円 647円 420円 1,424円 1,405円 980円 994円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - - SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 - -
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 吊り具・フック - - - - - - パネル・扉部品 - -

                            エリアガード用キャッチキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました