(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル用キャッチ GFQ-003

パネル用キャッチ GFQ-003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。【特長】・樹脂パネルトビラ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネル用キャッチ GFQ-003 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
GFQ-003取付部:アルミ押出材
マグネット:フェライト
ハウジング:ステンレス
ボルト・ナット:鉄
130gRoHS10対応品コネクタピースL×1
パーツホルダL66×1
マグネットキャッチJ×1
TナットS(M6)×1
TナットS(M4)×2
十字穴付皿小ネジM3×10×1
袋ナットM3×1
トラスネジM4×10×2
六角穴付低頭ボルトM6×12×1

使用例

接続方法

パネル用キャッチ GFQ-003 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFQ-003

1個

1,315( 1,447円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
【特長】
・樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。
・マグネット吸着力:14.7N
・材質 アルミ押出材(取り付け部)、マグネット:フェライト、ハウジング:ステンレス
・質量:130g

カタログ

 

Loading...

GFQ-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル用キャッチ GFQ-003の型番GFQ-003のページです。
型番GFQ-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル用キャッチ GFQ-003

パネル用キャッチ GFQ-003

    フレーム用キャッチ GFQ-007

    フレーム用キャッチ GFQ-007

      エリアガード用キャッチキット

      エリアガード用キャッチキット

        パネル用キャッチスイッチ付

        パネル用キャッチスイッチ付

          スライドコネクタ

          スライドコネクタ

            ダブルサドル

            ダブルサドル

              シングルサドル

              シングルサドル

                GFスライダPF

                GFスライダPF

                  ヒンジF-L/R

                  ヒンジF-L/R

                    リニアブッシュ GFJ-B30

                    リニアブッシュ GFJ-B30

                      フリーコネクタ固定側

                      フリーコネクタ固定側

                        クロスコネクタ回転

                        クロスコネクタ回転

                          リングランナ

                          リングランナ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,315円 2,380円 1,290円 2,182円 654円 468円 388円 979円 1,425円 907円 484円 822円 391円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 - - - - パネル・扉部品 - - - 吊り具・フック

                            パネル用キャッチ GFQ-003のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました