(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GF抜差し蝶番L/R

GF抜差し蝶番L/R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,237円
税込価格
1,361円

アルミ押出材を使用した蝶番。【特長】・材質 本体部 : アルミ押出材、ピン :...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

GF抜差し蝶番L/R 外形図

寸法図

製品仕様

GF抜差し蝶番L/R 製品仕様

外観

GF抜差し蝶番L/R 製品仕様2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

1,237( 1,361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

1,237( 1,361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ押出材を使用した蝶番。
【特長】
・材質 本体部 : アルミ押出材、ピン : ステンレス
・質量 : 90g
【用途】
・トビラの蝶番として便利。
・エリアガードの角度付設置に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GF抜差し蝶番L/R

GF抜差し蝶番L/R

    エリアガード用打掛け錠キット

    エリアガード用打掛け錠キット

      ヒンジP-L/R

      ヒンジP-L/R

        ストレートジョイント GFJ-A46

        ストレートジョイント GFJ-A46

          パラレルホルダ

          パラレルホルダ

            ヒンジF-L/R

            ヒンジF-L/R

              フリーコネクタアウター型H-M

              フリーコネクタアウター型H-M

                ポイントコネクタロング

                ポイントコネクタロング

                  ポイントコネクタ

                  ポイントコネクタ

                    ヒンジコネクタストッパ

                    ヒンジコネクタストッパ

                      フリーコネクタインナー型V-M

                      フリーコネクタインナー型V-M

                        フリーコネクタアウター型H-F

                        フリーコネクタアウター型H-F

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-160 ロック付受け金具180

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-160 ロック付受け金具180

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア
                            通常価格 1,237円 1,405円 1,257円 564円 686円 1,425円 807円 598円 374円 360円 1,061円 903円 1,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - - -
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 - - パネル・扉部品 - - - - - - -

                            GF抜差し蝶番L/Rのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            開閉補助機構用途で利用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            グリーンフレームにて製作の各種社内設備付帯カバー、扉部に対する開閉補助機構用途で利用しています。試作利用や過去に同様の用途で使用した商品で不具合なく性能や使い勝手に満足した物に関しては、同機構新設時や、既存利用品劣化時の交換部品としてリピート購入しており型番:GFP-013も当該品の一つです。抜差しタイプのこの商品を利用することで、カバーの取り外しも容易となりメンテナンス作業等の際に役立っています。また、わざわざ少数製作するような部品ではないため、こういった機能性に富んだ専用品を手軽に利用できる点でも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました