(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ネジシャックルM6/M3
  • 数量スライド割引

ネジシャックルM6/M3 (レビュー)

通常価格(税別)
562円 ~ 639円
税込価格
618円 ~ 703円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・φ2(直径2mm)ワイヤーは張力50kgf以内で使用するメタルジョイント。
・ワンウェイクラッチのリリースプレートにワイヤーを取り付ける場合は、GFW-396のパーツを使用。

ネジシャックルM6/M3のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワイヤ接続
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
    ワイヤとアイボルトのつなぎに使用。フックがないワイヤとつなぐときには便利に使っている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジシャックルM6/M3

ネジシャックルM6/M3

    アイボルトM6

    アイボルトM6

      ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

      ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

        コネクタピースコンパクト

        コネクタピースコンパクト

          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 S-9/S-9N

          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 S-9/S-9N

            引張りバネ用ポストキット/単品

            引張りバネ用ポストキット/単品

              フリーコネクタ固定側

              フリーコネクタ固定側

                クロスコネクタN-S

                クロスコネクタN-S

                  フリーコネクタアウター型V-M

                  フリーコネクタアウター型V-M

                    パイプスタンド GFNシリーズ

                    パイプスタンド GFNシリーズ

                      フックコネクタR

                      フックコネクタR

                        スプリングバランサー GFA

                        スプリングバランサー GFA

                          シングルサドル

                          シングルサドル

                            メーカー SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 562円 562円 647円 279円 233円 748円 484円 420円 903円 994円 359円 6,459円 388円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - - - - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) -
                            種類 吊り具・フック - - 取付金具・コネクタ - - - - - - - 吊り具・フック -
                            固定方法 引っ掛け・パッチン止め - - - - - - - - - - 引っ掛け・パッチン止め -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。