(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降動作ロック

昇降動作ロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,948円
税込単価
4,343円

垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツ。【特長】・SUS製グリーン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製グリーンフレームのパーツ

昇降動作ロックの外観

昇降動作ロックの外観

昇降動作ロックの寸法図

昇降動作ロックの寸法図

作動例

昇降動作ロックの使用例A(受け部をはね上げて通過)

昇降動作ロックの使用例A(受け部をはね上げて通過)

昇降動作ロックの使用例B(フレームの突起部が ひっかかって停止)

昇降動作ロックの使用例B(フレームの突起部が
ひっかかって停止)

昇降動作ロックの使用例C(レバーを引っ張ると受け部がはずれて下降可能)

昇降動作ロックの使用例C(レバーを引っ張ると受け部がはずれて下降可能)

昇降動作ロックの動きを動画で確認

昇降動作ロックの動きを動画で確認

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)
  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)
  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N06

1個

3,948( 4,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツ。
【特長】
・SUS製グリーンフレーム用。
・耐荷重 : 200N
・材質 : 本体部(アルミ押出材・ステンレス)受部(ナイロン6)
・質量 : 134g
・ワイヤーなどでコントロールすることでロックを解除できるアイテム。
【用途】
・垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持したい場合に最適。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

GFK-N06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降動作ロックの型番GFK-N06のページです。
型番GFK-N06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降動作ロック

昇降動作ロック

    リークプレート(50個/パック)

    リークプレート(50個/パック)

      コネクタピースコンパクト

      コネクタピースコンパクト

        フリーコネクタ固定側

        フリーコネクタ固定側

          ボードホルダ

          ボードホルダ

            コンベア用アンチバック GFK

            コンベア用アンチバック GFK

              アングルコネクタDX

              アングルコネクタDX

                パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                  パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

                  パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

                    グリーンビームフレームP250用 GF-SFコネクタキット

                    グリーンビームフレームP250用 GF-SFコネクタキット

                      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-002

                      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-002

                        連結牽引金具 GFW-365

                        連結牽引金具 GFW-365

                          ベーススタンド GFN-E08

                          ベーススタンド GFN-E08

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア SUS スペーシア SUS SUS
                            通常価格 3,948円 2,150円 279円 484円 280円 885円 600円 428円 237円 703円 186円 15,363円 1,424円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 29日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他 - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他 SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 -
                            種類 パーツホルダ・アンチバック 導電・ケーブル関連 取付金具・コネクタ - - パーツホルダ・アンチバック - 取付金具・コネクタ 取付金具・コネクタ - 取付金具・コネクタ 牽引関連 -
                            材質 アルミ押出材 ステンレス アルミ押出材 アルミダイカスト - アルミ押出材 - - - - - ステンレス -
                            固定方法 クランプ式ボルト締め 引っ掛け・パッチン止め - - - ねじ固定式 - - - - - 差し込み式 -

                            昇降動作ロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました