(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンベア用アンチバック GFK

コンベア用アンチバック GFK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
885円
税込単価
974円

一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2021年3月より、形状変更に伴うランニングチェンジを行っております。
    変更後の形状は角をR面取りとなっております。
    在庫がなくなるまでは新旧混在の可能性がございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンベア用アンチバックの寸法図

使用例

コンベア用アンチバックの使用例A

コンベア用アンチバックの使用例A

コンベア用アンチバックの使用例B

コンベア用アンチバックの使用例B

※アンチバックの方がコロより高くなる場合があります。

商品特長詳細

コンベア用アンチバックの動きを動画で確認

コンベア用アンチバックの動きを動画で確認

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

製品比較情報

関連商品

グリーンフレーム(カット品)

グリーンフレーム(カット品)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

シューター 1列1段

シューター 1列1段

GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

シューター 1列2段(段違い)

シューター 1列2段(段違い)

GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

型番リスト

型番
長さ
商品仕様
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N92

74.5mm
標準
30
-

1個

885( 974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
【商品仕様】
・耐荷重:200N
・材質:本体部(アルミ押出材)、ボルト部(鉄)、支点ピン(ステンレス)

(i)ご注意

  • 2021年3月より、形状変更に伴うランニングチェンジを行っております。
    変更後の形状は角をR面取りとなっております。
    在庫がなくなるまでは新旧混在の可能性がございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

GFK-N92で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベア用アンチバック GFKの型番GFK-N92のページです。
型番GFK-N92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンベア用アンチバック GFK

コンベア用アンチバック GFK

    リニアブッシュ GFJ-B30

    リニアブッシュ GFJ-B30

      コネクタピースコンパクト

      コネクタピースコンパクト

        アングルコネクタDX

        アングルコネクタDX

          ストレートコネクタアウター型

          ストレートコネクタアウター型

            フリーコネクタ固定側

            フリーコネクタ固定側

              パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

              パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                アングルコネクタDX(3方向)

                アングルコネクタDX(3方向)

                  Lスロットコネクタピース

                  Lスロットコネクタピース

                    バネポストS

                    バネポストS

                      ストレートジョイント GFJ-A46

                      ストレートジョイント GFJ-A46

                        ストレートコネクタインナー型

                        ストレートコネクタインナー型

                          フリーコネクタインナー型H-M

                          フリーコネクタインナー型H-M

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 885円 907円 279円 600円 656円 484円 428円 771円 304円 484円 564円 644円 914円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - -
                            種類 パーツホルダ・アンチバック - 取付金具・コネクタ - - - 取付金具・コネクタ - 取付金具・コネクタ - - - -
                            ボルト材質 - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ押出材 - アルミ押出材 - - アルミダイカスト - - アルミ押出材 - - - -
                            固定方法 ねじ固定式 - - - - - - - - - - - -

                            コンベア用アンチバック GFKのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            生産工程の供給棚に
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            通い箱を供給する棚の入り口に、このアンチバックを使用しました。箱を投入するときは問題なく通過し、工程内から押された時はアンチバックが働き、落下防止になっています。問題なくしようできています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のフレームに使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しました。ケースの移動にはコロコンを使いました。ケースを上げる際にケースが落ちないよう、このコンベア用アンチバック(GFK-N05)を使っています。SUSのグリーンフレームは、ジョイント部品が豊富で、からくりを組み立てやすいので選定しました。メカ設計ができるメンバーがいないので、はじめの頃は、寸法出しやジョイント部品などの選定に戸惑いもありましたが、徐々に慣れていき、装置を完成することができました。このグリーンフレームは使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました