(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアブッシュ GFJ-B30

リニアブッシュ GFJ-B30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・SUS製グリーンフレ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製グリーンフレームのパーツ

リニアブッシュの外観

リニアブッシュの外観

リニアブッシュの使用例(セットスクリューでガタの調整が可能)

リニアブッシュの使用例(セットスクリューでガタの調整が可能)

リニアブッシュの寸法図A

リニアブッシュの寸法図A

リニアブッシュの寸法図B

リニアブッシュの寸法図B

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)
  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)
  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-B30

1個

907( 998円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・SUS製グリーンフレーム用。
・材質 : 本体部(アルミ押出材)、ガイド(樹脂)、ボルト・押ネジ(鉄)
・質量 : 61g
・セットスクリューを用いてガタ付きの調整ができるスライドコネクタ。
【用途】
・スライドに対するガタを調整したい場合に便利。

カタログ

 

GFJ-B30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ GFJ-B30の型番GFJ-B30のページです。
型番GFJ-B30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアブッシュ GFJ-B30

リニアブッシュ GFJ-B30

    スライドコネクタ

    スライドコネクタ

      ダブルコネクタCキット

      ダブルコネクタCキット

        スタンドコネクタS

        スタンドコネクタS

          鉄製アイドラー

          鉄製アイドラー

            45°コネクタアウター型S

            45°コネクタアウター型S

              ストレートコネクタG

              ストレートコネクタG

                ポイントコネクタロング

                ポイントコネクタロング

                  ウエイトフレーム

                  ウエイトフレーム

                    GFスライダPF

                    GFスライダPF

                      GF-SFコネクタS

                      GF-SFコネクタS

                        スライドコネクタS

                        スライドコネクタS

                          パラレルホルダHS

                          パラレルホルダHS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 907円 654円 359円 639円 1,998円 407円 712円 598円 1,131円 979円 215円 407円 1,421円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 19 - 19 43 28 - 28 19 19 28
                            ジョイント形状 ストレート ストレート 平行 スタンド - 角度付 ストレート 角度付 - ブラケット ブラケット ストレート 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ - 通しあり つなぎのみ 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材

                            リニアブッシュ GFJ-B30のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            グリーンフレーム同士の結合部の補強
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            グリーンフレーム同士をGFJ-A17で結合した場合、横方向のチカラに弱い感じのため、これで更に補強しました。
                            かなりしっかり固定できます。

                            ただ、スクリューネジ以外は錆そうなので、屋外で使用する場合、ステンレス製に交換したほうが無難です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました