(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スライドコネクタ

スライドコネクタ (レビュー)

通常価格(税別)
654円 ~ 699円
税込価格
719円 ~ 769円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・SUS製グリーンフレームのコネクタ。
・ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少ない。
・材質 : 本体部(アルミ押出材)、スライドブッシュ(樹脂)
・質量 : GFJ-B28:35g、GFJ-B29:48g
【用途】
・回転せずにスライドさせたい箇所に便利。

スライドコネクタのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

高評価レビュー

フレームのスライド
評価 5.0満足度:5.02021/07/30
スライド方向のみ動かせる物となります。回転方向には動かない為注意が必要です。動きはスムーズに動きます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームのスライド
    評価 5.0満足度:5.02021/07/30
    スライド方向のみ動かせる物となります。回転方向には動かない為注意が必要です。動きはスムーズに動きます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    可動アーム制作に
    評価 5.0満足度:5.02021/07/13
    フレームに沿って動くアームの制作に使用しています。
    摺動部はとてもなめらかに動きます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台
    評価 5.0満足度:5.02017/08/28
    グリーンフレーム関係は初めて使用しました。スライド可動がとてもスムーズです。きつくなく緩くなくで絶妙なクリアランスです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケースを上げる装置のフレームに利用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/27
    製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しました。コネクタ部品には、このスライド式のスライドコネクタ(GFJ-B28、GFJ-B29)を使っています。SUSのグリーンフレームは、ジョイント部品が豊富で、からくりを組み立てやすいので選定しました。メカ設計ができるメンバーがいないので、はじめの頃は、寸法出しやジョイント部品などの選定に戸惑いもありましたが、徐々に慣れていき、装置を完成することができました。このグリーンフレームは使いやすいです。フレーム自体の強度も問題ありません。ただ、設計が不慣れなこともあるかもしれませんが、装置が稼働していると、負荷が強くてコネクタが変形してしまうこともありました。その場合は、部品交換で対応しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ブックアームのスライド化
    評価 4.0満足度:4.02020/02/04
    地面と平行のパイプに本部品を通しGFJ-D77を介して80cmほどの長さのブックアームを取り付けたが、ローリング方向への負荷があると、左右にスライドできないほどの抵抗が発生するので、加重が生じる用途ではスライドが機能しないことに注意が必要。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドコネクタ

スライドコネクタ

    リニアブッシュ GFJ-B30

    リニアブッシュ GFJ-B30

      ヒンジコネクタS

      ヒンジコネクタS

        スライドコネクタS

        スライドコネクタS

          クロスコネクタ回転

          クロスコネクタ回転

            リングランナ

            リングランナ

              パネル用キャッチ GFQ-003

              パネル用キャッチ GFQ-003

                クロスコネクタ回転S

                クロスコネクタ回転S

                  45°コネクタアウター型

                  45°コネクタアウター型

                    GFスライダFF

                    GFスライダFF

                      ヒンジコネクタストッパS

                      ヒンジコネクタストッパS

                        GFスライダPF

                        GFスライダPF

                          スタンドコネクタS

                          スタンドコネクタS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 654円 907円 407円 407円 822円 391円 1,315円 841円 333円 1,041円 233円 979円 639円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 19 28 - - 19 28 28 19 28 19
                            ジョイント形状 ストレート ストレート T型 ストレート 角度付 - - 角度付 角度付 平行 ストレート ブラケット スタンド
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - - アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。