(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GFローラーブラケットキット

GFローラーブラケットキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,180円 ~ 3,069円
税込価格
2,398円 ~ 3,376円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・コネクタで簡単に取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2016年2月中旬よりローラー部の形状が変更となっています。詳細は商品情報をご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

GFローラーブラケットキットの寸法図A
GFローラーブラケットキットの寸法図B

製品仕様

質量:39g(GFK-950)、70g(GFK-951)

使用例

GFローラーブラケットキットの使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

2,180( 2,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

3,069( 3,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・コネクタで簡単に取り付け可能。
・材質 : ピン・Eリング(鉄)、ローラー部(ポリアセタール・鉄)、ブラケット部(アルミ押出材)
・質量 : 39g
・キット内容 : GFローラーブラケット(単品)×1、直径6mm h9シャフト×1、Eリング×2
・任意のローラーを取り付けの際はφ40(直径40mm)・幅24mm未満のローラーを使用。

(i)ご注意

  • 2016年2月中旬よりローラー部の形状が変更となっています。詳細は商品情報をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFローラーブラケットキット

GFローラーブラケットキット

    ワイヤーロックコネクタ

    ワイヤーロックコネクタ

      スライドコネクタS

      スライドコネクタS

        メタルジョイント単品 G-104

        メタルジョイント単品 G-104

          φ28 異径メタルジョイント HEJ-1・HEJ-2

          φ28 異径メタルジョイント HEJ-1・HEJ-2

            イレクター部品 取付部品 片サドル EF-1008A

            イレクター部品 取付部品 片サドル EF-1008A

              パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ

              パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ

                エリアガード用キャッチキット

                エリアガード用キャッチキット

                  φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

                  φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

                    イレクター部品 インナー金具 EF-2070 B

                    イレクター部品 インナー金具 EF-2070 B

                      イレクター部品 取付部品 両サドル EF-1009A

                      イレクター部品 取付部品 両サドル EF-1009A

                        ランプブラケット GFH-000

                        ランプブラケット GFH-000

                          パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312

                          パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312

                            メーカー SUS SUS SUS TMEHジャパン 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS スペーシア
                            通常価格 2,180円 703円 407円 293円 1,130円 100円 487円 1,290円 391円 1,018円 53円 998円 975円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) - SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 - 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) - -
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) - - - - 取付金具・コネクタ - パネル・扉部品 - 吊り具・フック 取付金具・コネクタ - -
                            材質 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -
                            固定方法 差し込み式 - - - - - - - - - - - -

                            GFローラーブラケットキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ローラーブラケットの垂直方向の耐荷重はどれくらいですか。
                            A
                            150Nの耐荷重です。150N以上乗せることは可能ですが、動作の保証、寿命の保証はできません。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました