(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンウェイクラッチ GFJ

ワンウェイクラッチ GFJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,578円 ~ 7,236円
税込価格
7,236円 ~ 7,960円

さまざまな方向にフレームを連結できるパイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • リリースプレートにワイヤーを取付ける際は、ネジシャックルM3をご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンウェイクラッチの外形図

製品仕様

材質:アルミ押出材
   キャップ:アルミダイカスト
   ベアリング:ステンレス
   スペーサー・ナット:ステンレス
   ボルト:鉄
質量:288g

・リリースプレートにワイヤーを取付ける際は、ネジシャックルM3をご使用ください。

使用例

ワンウェイクラッチ GFJ-C19 使用例

商品特長詳細

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)
  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)
  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)
ワンウェイクラッチ GFJ-C19 商品特長詳細_関連画像

型番リスト

型番
アイテムNo.
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GFJ-C19
288

1個

6,578( 7,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

GFJ-F02
310

1個

7,236( 7,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな方向にフレームを連結できるパイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。
【特長】
・1方向のみに回転するパーツです
・巻取り機構などを構成できます
・リリースプレートを回転させると解除し、どちらの方向にも自由に回転できます
・グリップできるツメが8方向あるので、さまざまな方向にフレームを連結できます
・巻き上げ機構に動滑車を使用することで、50kg以上の重量物も簡単に持ち上げることが可能
・クラッチが15度間隔のため、使い方によってはピッチ送りとしても使用可能
・動作の安定性、耐久性を向上させる為の改良を行いました(GFJ-F02)
【用途】
・昇降式テーブルユニット、回転上昇ユニットに便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • リリースプレートにワイヤーを取付ける際は、ネジシャックルM3をご使用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンウェイクラッチ GFJ

ワンウェイクラッチ GFJ

    樹脂歯車 中間固定タイプ

    樹脂歯車 中間固定タイプ

      フォークガイド FGA-03

      フォークガイド FGA-03

        メタルジョイントセット品 GA-104

        メタルジョイントセット品 GA-104

          制動装置取付キット

          制動装置取付キット

            パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707

            パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707

              パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

              パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

                圧縮バネ(50-1.0/2.0/5.0)

                圧縮バネ(50-1.0/2.0/5.0)

                  Φ49ガイドローラー

                  Φ49ガイドローラー

                    パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62020

                    パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62020

                      GFマルチスタンドB取付キット

                      GFマルチスタンドB取付キット

                        パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                        パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                          滑車 GRVA-15L・GRVA-15R・GRVS-15L・GRVS-15R

                          滑車 GRVA-15L・GRVA-15R・GRVS-15L・GRVS-15R

                            メーカー SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS スペーシア スペーシア SUS SUS スペーシア SUS スペーシア TMEHジャパン
                            通常価格 6,578円 13,432円 6,459円 608円 19,035円 2,939円 1,097円 665円 3,049円 2,545円 8,937円 2,253円 442円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 取付金具・コネクタ - パーツホルダ・アンチバック キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) パーツホルダ・アンチバック カバー バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 取付金具・コネクタ カバー ローラ・スライダ(搬送)

                            ワンウェイクラッチ GFJのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            作業台天板の回転
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/26
                            自由回転と1方向回転を切り替えることができるので便利です。
                            今回は、作業台の天板の回転に使用しましたが、天板に力を
                            加えた時にガタツキがあったので、そこは工夫が必要だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車の改造に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/15
                            社内で使用している台車の改造に使用しました。SUS製のアルミフレームで組んだ台車に組込みました。この商品は初めて使用しましたが、内部に組み込まれている部品が、樹脂なので割れ等が発生しました。許容内で使用するには面白い商品なので、機会があれば使ってみようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台天板の回転
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/26
                            自由回転と1方向回転を切り替えることができるので便利です。
                            今回は、作業台の天板の回転に使用しましたが、天板に力を
                            加えた時にガタツキがあったので、そこは工夫が必要だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました