(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーコネクタ GFJ-A94

ロータリーコネクタ GFJ-A94

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,269円
税込単価
5,796円

ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。【特長】・SUS...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリーコネクタの外形図

製品仕様

材質:アルミ押出材
   キャップ:アルミダイカスト
   ベアリング:SUJ2
質量:130g

使用例

ロータリーコネクタの使用例

商品特長詳細

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)
ロータリーコネクタ 商品特長詳細_関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A94

1個

5,269( 5,796円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
【特長】
・SUS製グリーンフレームのコネクタ
・ベアリングが組み込まれているためガタ付きがなく、耐久性に優れよりスムーズな回転を実現。
・基本動定格荷重:4,900N
【用途】
・荷重のかかる回転テーブルなどに最適。

カタログ

 

GFJ-A94で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーコネクタ GFJ-A94の型番GFJ-A94のページです。
型番GFJ-A94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーコネクタ GFJ-A94

ロータリーコネクタ GFJ-A94

    コネクタピース

    コネクタピース

      イレクター キャスター取付部品 補強枠 N-28SR

      イレクター キャスター取付部品 補強枠 N-28SR

        ヒンジコネクタハード

        ヒンジコネクタハード

          スプリングバランサー GFA

          スプリングバランサー GFA

            ピンコネクタ GFJ-B58

            ピンコネクタ GFJ-B58

              リングランナ

              リングランナ

                ブリッジコネクタ

                ブリッジコネクタ

                  フォールディングコネクタ GFJ-E98

                  フォールディングコネクタ GFJ-E98

                    マルチコネクタロングインナー型

                    マルチコネクタロングインナー型

                      鉄製アイドラー

                      鉄製アイドラー

                        昇降動作ロック

                        昇降動作ロック

                          ロータリーコネクタS

                          ロータリーコネクタS

                            メーカー SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 5,269円 359円 1,801円 842円 6,459円 1,545円 391円 467円 1,424円 819円 1,998円 3,948円 4,777円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 - 28 - 28 28 28 - - 19
                            ジョイント形状 ストレート ブラケット 取付 ストレート - T型 - 平行 取付 T型 - - ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり - 通しあり - 通しあり - 通しあり - 通しあり - - 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミダイカスト スチール アルミ押出材 - アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - - アルミ押出材

                            ロータリーコネクタ GFJ-A94のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロータリーコネクターに内臓してあるベアリングを変更したいのですがどうしたら良いでしょうか。
                            A
                            使用しているベアリングは数量2個、ベアリング : 6807ZZ、外径 : 47mm、内径 : 35mm、厚み : 7mmです。改造は同寸法のベアリングでしたら取り替え可能です。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました