(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイプスタンド GFNシリーズ

パイプスタンド GFNシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
994円 ~ 1,566円
税込価格
1,093円 ~ 1,723円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
・材質:SPHC、SPCC
・質量:GFN-E15:285g、GFN-E27:297g、GFN-E28:372g、GFN-E29:227g

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

パイプスタンド GFNシリーズのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

高評価レビュー

パイプの床固定
評価 5.0満足度:5.02020/12/06
本品の内径は実測30.2mmあり、28mmのパイプを入れても垂直を出すことはできないため、1mm厚の樹脂板を巻き、圧入したところ回転可能な状態で垂直を出すことができた。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    パイプの床固定
    評価 5.0満足度:5.02020/12/06
    本品の内径は実測30.2mmあり、28mmのパイプを入れても垂直を出すことはできないため、1mm厚の樹脂板を巻き、圧入したところ回転可能な状態で垂直を出すことができた。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台の足に
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    作業台の足に使用しました。
    作業者によって高さ調整が簡単に出来て便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全柵に使っています
    評価 3.0満足度:3.02019/12/20
    安全柵を地面に固定する際に使用しています。当初は四角のアルミフレームを使っていましたが、組立間違いをした際等、簡単にばらせないので必要な部分だけばらせるグリーンフレームに変えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプスタンド GFNシリーズ

パイプスタンド GFNシリーズ

    パイプスタンドG

    パイプスタンドG

      ベーススタンド GFN-E08

      ベーススタンド GFN-E08

        イレクター部品 キャスター取付部品 補強枠 N-28LL

        イレクター部品 キャスター取付部品 補強枠 N-28LL

          スライドサポート GS-D-33

          スライドサポート GS-D-33

            フリーコネクタインナー型

            フリーコネクタインナー型

              スライドサポート GS-B-33

              スライドサポート GS-B-33

                スライドサポート GS-HP

                スライドサポート GS-HP

                  イレクター部品 仕切り金具 EF-2003

                  イレクター部品 仕切り金具 EF-2003

                    スライドサポート GS-A-33

                    スライドサポート GS-A-33

                      マルチコネクタロングインナー型

                      マルチコネクタロングインナー型

                        イレクター部品 キャスター取付部品 補強枠 N-28LR

                        イレクター部品 キャスター取付部品 補強枠 N-28LR

                          コンベア用アンチバック GFK

                          コンベア用アンチバック GFK

                            メーカー SUS SUS SUS 矢崎化工 TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン 矢崎化工 TMEHジャパン SUS 矢崎化工 SUS
                            通常価格 994円 1,840円 1,424円 2,032円 519円 885円 464円 721円 529円 492円 819円 2,032円 885円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント -
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 43 28 28 28 28 28 28 - 28 28 28 -
                            ジョイント形状 スタンド スタンド スタンド 取付 T型 角度付 T型 十字型 - T型 T型 取付 -
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり - -
                            材質 SPHC - アルミダイカスト スチール スチール アルミダイカスト スチール スチール - スチール アルミダイカスト スチール -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。