(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベーススタンド GFN-E08

ベーススタンド GFN-E08 (レビュー)

通常価格(税別)
1,424円
税込価格
1,566円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット(鉄)
・質量 : 411g
・GF-G(43mm)フレームにも使用可能。
【用途】
・パーティション等のスタンド脚として便利。

ベーススタンド GFN-E08のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    グリーンフレームの土間コンへの固定
    評価 4.0満足度:4.02020/09/15
    グリーンフレームを土間コンに固定するために使用。
    M8のアンカーボルトを埋め込んで固定。

    惜しいのが、固定ネジが鉄製ということ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーススタンド GFN-E08

ベーススタンド GFN-E08

    パイプスタンド GFNシリーズ

    パイプスタンド GFNシリーズ

      パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

      パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

        パイプスタンドG

        パイプスタンドG

          イレクター部品 キャスター取付部品 支持板メタル EF-1002H

          イレクター部品 キャスター取付部品 支持板メタル EF-1002H

            パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-008

            パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-008

              スライドサポート GS-D-33

              スライドサポート GS-D-33

                パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312

                パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312

                  イレクター部品 取付部品 両サドル EF-1009A

                  イレクター部品 取付部品 両サドル EF-1009A

                    アングルコネクタDX(3方向)

                    アングルコネクタDX(3方向)

                      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

                      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

                        φ32 イレクター キャスター取付部品 EF-1001

                        φ32 イレクター キャスター取付部品 EF-1001

                          φ28 パネルメタルジョイント HPEJ-1

                          φ28 パネルメタルジョイント HPEJ-1

                            メーカー SUS SUS スペーシア SUS 矢崎化工 スペーシア TMEHジャパン スペーシア 矢崎化工 SUS スペーシア 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 1,424円 994円 428円 1,840円 305円 249円 519円 975円 53円 771円 237円 192円 850円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 - 43 28 - 28 27.5 - 28 - 32 28
                            ジョイント形状 スタンド スタンド - スタンド 取付 - T型 コーナーサポート - 三方 - 取付 T型
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ - つなぎのみ - - 通しあり 通しあり - つなぎのみ - - 通しあり
                            材質 アルミダイカスト SPHC - - スチール - スチール スチール - アルミダイカスト - スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。