(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
647円 ~ 782円
税込価格
712円 ~ 860円

グリーンフレームを横に繋いで使うコネクタ。【特長】・フレームの端面同士を連結す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図 

ストレートコネクタ GFJ-F05 (適用パイプ径28)

ストレートコネクタS GFJ-F08 (適用パイプ径19)

使用例

ストレートコネクタ GFJ-F05

ストレートコネクタS GFJ-F08

型番リスト

型番
適用パイプ径(φ),(□)
ジョイント形状
接続形状
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
ストレート
通しあり
[アルミニウム] アルミダイカスト

1個

647( 712円 )

4日目

19
ストレート
通しあり
[アルミニウム] アルミダイカスト

1個

782( 860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームを横に繋いで使うコネクタ。
【特長】
・フレームの端面同士を連結する場合に使用するコネクタ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

    パイプスタンド GFNシリーズ

    パイプスタンド GFNシリーズ

      フリーコネクタ固定側

      フリーコネクタ固定側

        アングルコネクタインナー型

        アングルコネクタインナー型

          フリーコネクタインナー型H-F

          フリーコネクタインナー型H-F

            クロスコネクタS

            クロスコネクタS

              スタンドコネクタS

              スタンドコネクタS

                バネポストS

                バネポストS

                  ポイントコネクタS

                  ポイントコネクタS

                    シングルサドル

                    シングルサドル

                      ダブルコネクタ S

                      ダブルコネクタ S

                        ボードホルダ

                        ボードホルダ

                          パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307

                          パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア
                            通常価格 647円 994円 484円 636円 915円 420円 639円 484円 350円 388円 417円 280円 619円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント

                            ストレートコネクタ -アルミダイカスト-のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            屋外のフェンス用支柱
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/13
                            グリーンフレームハードを屋外の支柱として使用するため、地面と天井を固定するため購入しました。
                            グリーンフレームにピッタリの形状かつ、ネジで締め付けるため、全然グラグラしません。
                            ホールド部分に20mmの余裕があるため、グリーンフレームの寸法は10mmほど誤差があっても、設定が可能でした。
                            設置後、体重をかけてみましたが、しっかりと設置されており、グラグラしたりしません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チューブ受け架台
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/01
                            簡単に組立出来て、高さ調整も出来る。納期が早くて、とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品製作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            量産前の試作設備品筐体等製作に利用のグリーンフレームTに対する付帯部品として使用しています。各社の類似品はありますが、SUS社製品に関してはその良好な性能、使い勝手を既知しており、新たに様々な要素を鑑みわざわざ他を探すのも面倒なため、1社で規格統一しその中から用途に応じた各種の商品を種々比較検討用途で利用しています。型番:GFJ-A36も当該品の一つとして利用し、実装の簡便性含め当社が欲したニーズに対し、おおむねの満足感が得られましたので、現段階では量産体制に入ってもこの商品を利用予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 垂直性はどのくらいですか。
                            A
                            ±1°です。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました