(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットコネクタ

パレットコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・同じサイズの台車は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パレットコネクタ 外形図

製品仕様

・対応キャスター:M12ネジ軸キャスター各種

使用例

パレットコネクタの使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-D47

1個

485( 534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・同じサイズの台車は、重ねて保管できます
・耐荷重 : 3250N
・付属品 : 六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1
【用途】
・パレット台車のコーナーに

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

GFJ-D47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットコネクタの型番GFJ-D47のページです。
型番GFJ-D47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットコネクタ

パレットコネクタ

    マルチコネクタアウター型W

    マルチコネクタアウター型W

      アジャスタキャスターコネクタB

      アジャスタキャスターコネクタB

        アジャスタキャスターコネクタA

        アジャスタキャスターコネクタA

          コネクタピースコンパクト

          コネクタピースコンパクト

            引っ掛けフックコネクタ

            引っ掛けフックコネクタ

              45°コネクタアウター型G

              45°コネクタアウター型G

                フリーコネクタ固定側

                フリーコネクタ固定側

                  パイプスタンド GFNシリーズ

                  パイプスタンド GFNシリーズ

                    GFS-GFコネクタ

                    GFS-GFコネクタ

                      フリーコネクタインナー型G

                      フリーコネクタインナー型G

                        ストレートコネクタG

                        ストレートコネクタG

                          ベーススタンド GFN-E08

                          ベーススタンド GFN-E08

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 485円 610円 1,337円 1,424円 279円 359円 602円 484円 994円 372円 980円 712円 1,424円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 - 28 43 - 28 19 43 43 28
                            ジョイント形状 L型 T型 ブラケット コーナーサポート - T型 角度付 - スタンド T型 角度付 ストレート スタンド
                            接続形状 つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり - つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ つなぎのみ
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 - アルミ押出材 アルミダイカスト - SPHC アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            パレットコネクタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            台を作成するために使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            グリーンフレームNシリーズに使っています。アングルコネクタアウター型、フリーコネクタアウター型、コネクタノブボルトを一緒に購入し、使用しています。グリーンフレームを選定する際に価格、強度などを他の商品と比較して選定をしました。品質に気になる点はなく、組み立ての際もスムーズにできて問題はありませんでした。強度に関しても支障なく利用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました