(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFA-603
GF-SFコネクタ/ロング GF-SFコネクタ

GF-SFコネクタ/ロング GFA-603

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なメタルジョイント。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFA-603 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GF-SFコネクタ

GF-SFコネクタ/ロング GF-SFコネクタ外形図

GF-SFコネクタロング

GF-SFコネクタ/ロング GF-SFコネクタロング外形図

製品仕様

名称GF-SFコネクタGF-SFコネクタロング
材質アルミ押出材アルミ押出材
ボルト・ナット:鉄
質量9g(Sスロットキット)
33g(SスロットGキット)
25g(Lスロットキット)
44g(LスロットGキット)
41g(Sスロットロングキット)
47g(SスロットロングGキット)
52g(Lスロットロングキット)
59g(LスロットロングGキット)

連結対応フレーム・構成内容

-GFフレームSFフレーム構成内容
Sスロット用GF Nシリーズ(外寸28mm)SF-30シリーズ(溝幅8mm)GF-SFコネクタSスロット×1
六角穴付ボルト(M6×10)×1
EasyナットS(M6)×1
Lスロット用GF Nシリーズ(外寸28mm)SF-40・45シリーズ(溝幅10mm)GF-SFコネクタLスロット×1
六角穴付ボルト(M6×14)×1
EasyナットL(M6)×1
SスロットG用GF Gシリーズ(外寸43mm)SF-30シリーズ(溝幅8mm)GF-SFコネクタSスロットG×1
六角穴付ボルト(M6×10)×2
EasyナットS(M6)×2
LスロットG用GF Gシリーズ(外寸43mm)SF-40・45シリーズ(溝幅10mm)GF-SFコネクタLスロットG×1
六角穴付ボルト(M6×14)×2
EasyナットL(M6)×2

使用例

GF-SFコネクタ

GF-SFコネクタ/ロング GF-SFコネクタ_使用例

本体とEasyナットをばらすことにより、SFフレームの任意の位置でEasyナットを挿入できる。

GF-SFコネクタロング

GF-SFコネクタ/ロング GF-SFコネクタロング_使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-603

1個

250( 275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なメタルジョイント。
【特長】
・グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツ。
・材質 : アルミ押出材(GF-SFコネクタ)、アルミ押出材、ボルト・ナット部 : 鉄(GF-SFコネクタロング)。
・コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能。
【用途】
・グリーンフレームとSFフレームを連結する際に便利。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

GFA-603で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GF-SFコネクタ/ロングの型番GFA-603のページです。
型番GFA-603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GF-SFコネクタ/ロング

GF-SFコネクタ/ロング

    GF-SFコネクタS

    GF-SFコネクタS

      フリーコネクタアウター型H-M

      フリーコネクタアウター型H-M

        SSスロットコネクタピース

        SSスロットコネクタピース

          ダブルコネクタL-G

          ダブルコネクタL-G

            ダブルコネクタL

            ダブルコネクタL

              GFスライダPF

              GFスライダPF

                クロスコネクタ回転

                クロスコネクタ回転

                  ウエイトフレーム

                  ウエイトフレーム

                    Lスロットコネクタピース

                    Lスロットコネクタピース

                      ボードホルダL

                      ボードホルダL

                        リニアブッシュ GFJ-B30

                        リニアブッシュ GFJ-B30

                          ダブルコネクタ

                          ダブルコネクタ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 250円 215円 807円 203円 907円 757円 979円 822円 1,131円 304円 707円 907円 359円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 19 28 19 53 53 28 28 - - 53 28 28
                            ジョイント形状 T型 ブラケット 角度付 ブラケット 平行 平行 ブラケット 角度付 - - ブラケット ストレート 平行
                            接続形状 つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - - アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材

                            GF-SFコネクタ/ロングのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            アルミフレームとグリーンフレームの固定
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/03
                            取り付けた後に移動や増し締めができなくなるのがつらいが
                            しっかり位置をだしておけばよいだけなので使用は問題ない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム同士の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/07
                            組み合わせにより4種類あるが、カタログの説明から、どれを選ぶべきかが少しわかりづらい。Easyナットはスプリングボール付きで位置決めが容易なのには驚いた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            常設設備に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                            SFアルミ構造材にLED照明 GFLEDを使用したいために、
                            GF-SFコネクタを使用。
                            取り付け等の使用状態には全く問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            展示什器
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            木製展示什器とGFの接続部に使用しました。
                            木工埋め込みナットと組み合わせることで、分解結合の容易なブースが作れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFA-605
                            GFA-607
                            GFA-609
                            GFA-611
                            GFA-613
                            GFA-615
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            403円

                            ( 443円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            266円

                            ( 293円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            453円

                            ( 498円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            526円

                            ( 579円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            582円

                            ( 640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました