(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートジョイント GFJ-A46

ストレートジョイント GFJ-A46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
564円
税込単価
620円

アルミニウム製のストレートジョイント。【特長】・材質 : アルミ押出材・質量 ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ストレートジョイント GFJ-A46 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-A46アルミ押出材29gRoHS10対応品

使用例

接続方法

ストレートジョイント GFJ-A46 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A46

1個

564( 620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム製のストレートジョイント。
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 29g
【用途】
・引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結に便利。

カタログ

 

GFJ-A46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートジョイント GFJ-A46の型番GFJ-A46のページです。
型番GFJ-A46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートジョイント GFJ-A46

ストレートジョイント GFJ-A46

    パラレルホルダ

    パラレルホルダ

      クロスコネクタ回転

      クロスコネクタ回転

        GF抜差し蝶番L/R

        GF抜差し蝶番L/R

          アングルコネクタアウター型E

          アングルコネクタアウター型E

            ヒンジコネクタストッパ

            ヒンジコネクタストッパ

              ヒンジP-L/R

              ヒンジP-L/R

                ポイントコネクタロング

                ポイントコネクタロング

                  ストッパハードG

                  ストッパハードG

                    アングルコネクタDX(3方向)

                    アングルコネクタDX(3方向)

                      エリアガード用打掛け錠キット

                      エリアガード用打掛け錠キット

                        スライドコネクタ

                        スライドコネクタ

                          ロータリーダンパー GFWシリーズ

                          ロータリーダンパー GFWシリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 564円 686円 822円 1,237円 525円 360円 1,257円 598円 888円 771円 1,405円 654円 4,719円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 - 28 28 - 28 43 28 - 28 28
                            ジョイント形状 ストレート 平行 角度付 - L型 ストレート - 角度付 ストレート 三方 - ストレート ストレート
                            接続形状 つなぎのみ 通しあり 通しあり - つなぎのみ 通しあり - 通しあり 通しあり つなぎのみ - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - アルミダイカスト アルミ押出材 - アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト - アルミ押出材 アルミ

                            ストレートジョイント GFJ-A46のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            グリーンフレームの結合
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/26
                            設置したグリーンフレームを延長する際に使用。
                            プラハンで簡単に設置できますが、多少ぐらつきがあるので補強が必要な場合があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました