(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイプホルダ GFA-001

パイプホルダ GFA-001 (レビュー)

通常価格(税別)
652円
税込価格
717円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
汎用パイプφ27〜30mm(直径27〜30mm)とフレームを平行に連結するメタルジョイント。
【特長】
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部(鉄)
・質量 : 68g
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

パイプホルダ GFA-001のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    汎用パイプとの結合に
    評価 5.0満足度:5.02021/07/08
    SUS製品以外の部材が混在している環境で、それらと結合できるこのようなパーツはとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプの連結用に
    評価 4.0満足度:4.02020/06/30
    パイプの連結用に購入しました。食いつきもまずまずで、見た目も綺麗で良品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試験機用安全カバー製作時付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    試験機用安全カバー製作時の付帯部品として躯体パイプ支持用途で以前から型番:GFA-001を利用しており、良好な性能、使い勝手を発揮する佳品である事を既知していたため、新造の安全カバーにも同商品を採用しました。新たな設計、選定の工数削減にも寄与し重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社用車
    評価 5.0満足度:5.02020/02/27
    トランク内の棚で使用
    元々ついていたパイプ棚と接続するために使用
    φ30のパイプにちょうどだった
    ゴム板かませばφ25でも使えそう
    締め込み後はしっかり固定される

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプホルダ GFA-001

パイプホルダ GFA-001

    パラレルホルダ

    パラレルホルダ

      ダブルコネクタ

      ダブルコネクタ

        ダブルコネクタCキット

        ダブルコネクタCキット

          パーツホルダ

          パーツホルダ

            φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 N-32LL

            φ32 イレクター部品 キャスター取付部品 N-32LL

              GF抜差し蝶番L/R

              GF抜差し蝶番L/R

                ダブルコネクタ S

                ダブルコネクタ S

                  マルチコネクタアウター型S

                  マルチコネクタアウター型S

                    マルチコネクタロングインナー型

                    マルチコネクタロングインナー型

                      フリーコネクタインナー型

                      フリーコネクタインナー型

                        45°コネクタアウター型N-S

                        45°コネクタアウター型N-S

                          45°コネクタアウター型G

                          45°コネクタアウター型G

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 652円 686円 359円 359円 397円 2,716円 1,237円 417円 233円 819円 885円 407円 602円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 32 - 19 19 28 28 19 43
                            ジョイント形状 平行 平行 平行 平行 ブラケット 取付 - 平行 T型 T型 角度付 角度付 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール - アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。