(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダブルコネクタP19.5Cキット
  • 数量スライド割引

ダブルコネクタP19.5Cキット (レビュー)

通常価格(税別)
359円
税込価格
395円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタ。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部(鉄)
・質量 : 38g
・ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせて、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

ダブルコネクタP19.5Cキットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレーム用
    評価 4.0満足度:4.02023/04/17
    アルミフレームの固定用に使用しました。アルミフレーム間のピッチとサイズが合っていたので購入しました。使用については問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタP19.5Cキット

ダブルコネクタP19.5Cキット

    ダブルコネクタP15

    ダブルコネクタP15

      ダブルコネクタP12

      ダブルコネクタP12

        SSスロットアシスト

        SSスロットアシスト

          ダブルコネクタN-S

          ダブルコネクタN-S

            ヒンジF-L/R

            ヒンジF-L/R

              ダブルコネクタ S

              ダブルコネクタ S

                ダブルコネクタ

                ダブルコネクタ

                  ダブルコネクタCキット

                  ダブルコネクタCキット

                    ダブルコネクタL

                    ダブルコネクタL

                      GF抜差し蝶番L/R

                      GF抜差し蝶番L/R

                        パラレルホルダ

                        パラレルホルダ

                          Lスロットコネクタインナー型

                          Lスロットコネクタインナー型

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 359円 351円 602円 327円 327円 1,425円 417円 359円 359円 757円 1,237円 686円 552円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 19 - 19 28 28 53 - 28 28
                            ジョイント形状 平行 平行 平行 ブラケット 平行 - 平行 平行 平行 平行 - 平行 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - アルミ押出材 アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。