(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダブルコネクタP15
  • 数量スライド割引

ダブルコネクタP15 (レビュー)

通常価格(税別)
351円 ~ 636円
税込価格
386円 ~ 700円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタ。
・これまで複数使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
・取り付けボルトの出っ張りもなく、フレーム外寸内に納まるスリムタイプ。
・クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用できます。
【用途】
・フレームを並べて連結するのに最適。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

ダブルコネクタP15のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    グリーンフレーム同士の結合
    評価 5.0満足度:5.02020/12/23
    グリーンフレームを平行に並べて結合できるため便利です。
    ネックはネジが鉄のようなので自分で M6×12のステン製に交換しています。(屋外使用のため)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置のフレームに利用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/27
    製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しました。コネクタ部品には、このダブルコネクタP15(GFJ-A95)を使っています。SUSのグリーンフレームは、ジョイント部品が豊富で、からくりを組み立てやすいので選定しました。メカ設計ができるメンバーがいないので、はじめの頃は、寸法出しやジョイント部品などの選定に戸惑いもありましたが、徐々に慣れていき、装置を完成することができました。このグリーンフレームは使いやすいです。フレーム自体の強度も問題ありません。ただ、設計が不慣れなこともあるかもしれませんが、装置が稼働していると、負荷のかかっているジョイント部分が抜けやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備製作時に様々な用途で利用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    自社内各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用のフレーム材に対する付帯部品として使用しています。以前は、イレクターパイプを利用していましたが、作業性の向上(加工、組み立てが容易)を考慮しアルミフレームに転換、用途や形状に応じ種々使い分けをする中で型番:GFJ-A95含めバラエティーに富んだオプション部品の豊富なラインアップを有するSUS製品を利用することで、設計に自由度が高まるため重宝しています。基本性能もイメージ通りで見栄えも良く最良の結果が得られたことから、以来継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販専用機筐体製作他に幅広く利用しています
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    受注生産の専用機筐体や得意先様工場内安全柵等の製作に幅広く利用しているグリーンフレームに対し用途に応じ各種付帯部品を併用、使い分けしており型番:GFJ-D71も当該品の一つとして購入しました。得意先様が既存利用していたSUSグリーンフレームに対して改造、増設等が発生することもあるため、規格統一の意味合いもあり新設機器に対してもSUS商品を利用する様にしています。この商品に関しては、専用開発された付帯部品であり性能、使い勝手に満足しまた、用途に適った仕様の商品が有り物で少数購入できる点でも助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    平行ジョイント
    評価 5.0満足度:5.02018/12/14
    フレームの平行ジョイントととして使用しました。しっかり固定出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタP15

ダブルコネクタP15

    パイプフレーム用開閉用部品 JB-161

    パイプフレーム用開閉用部品 JB-161

      パイプフレーム用開閉用部品 JB-153 回転金具A270

      パイプフレーム用開閉用部品 JB-153 回転金具A270

        パイプフレーム用開閉用部品 JB-105

        パイプフレーム用開閉用部品 JB-105

          パイプフレーム用開閉用部品 JB-163

          パイプフレーム用開閉用部品 JB-163

            コネクタピースフラットM5/M6

            コネクタピースフラットM5/M6

              パイプフレーム用開閉用部品 JB-104

              パイプフレーム用開閉用部品 JB-104

                パイプフレーム用開閉用部品 JB-164 鍵ロック金具

                パイプフレーム用開閉用部品 JB-164 鍵ロック金具

                  パイプフレーム用開閉用部品 JB-106B

                  パイプフレーム用開閉用部品 JB-106B

                    パイプフレーム用開閉用部品 固定金具P70 JB-151

                    パイプフレーム用開閉用部品 固定金具P70 JB-151

                      AGVピン受け

                      AGVピン受け

                        パイプフレーム用開閉用部品 JB-106 はめ込み金具A

                        パイプフレーム用開閉用部品 JB-106 はめ込み金具A

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-112 パイプWロック金具

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-112 パイプWロック金具

                            メーカー SUS スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア SUS スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア SUS スペーシア スペーシア
                            通常価格 351円 577円 1,492円 818円 471円 252円 905円 1,520円 835円 1,347円 10,999円 638円 1,347円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 27.5 27.5 27.5 27.5 28 27.5 27.5 27.5 27.5 - 27.5 27.5
                            ジョイント形状 平行 平行 角度付 T型 平行 ブラケット T型 角度付 T型 平行 - T型 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 スチール スチール スチール スチール アルミダイカスト スチール スチール スチール スチール - スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。