(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダブルコネクタCキット
  • 数量スライド割引

ダブルコネクタCキット (レビュー)

通常価格(税別)
359円
税込価格
395円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・SUS製グリーンフレームのパーツ。
・フレームを並べて連結することが可能なメタルジョイント。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部(鉄)
・質量 : 27g
・M6の六角穴付きボルトを使用。レンチを交換せずに、取り付け・取り外しも繰り返し可能。
・従来のパイプフレームより軽く、レンチ1本で自由に簡単に組み立て可能

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

ダブルコネクタCキットのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    固定
    評価 5.0満足度:5.02021/04/26
    レールとレールの間にはさんで固定用に使用。
    長モノの時にはこれを入れるとしっかりとするのでよかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレームの補強連結部品
    評価 4.0満足度:4.02020/06/03
    28㎜グリーンフレームがタワミ易いので、足場パイプΦ48.6㎜と沿わせて補強時に連結部品として使用。別途、Lスロットとブラケットが別途必要。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレームを2連化
    評価 4.0満足度:4.02020/01/25
    グリーンフレームの強度を増すために2連で設置する際に使用。
    固定も楽なので重宝しているのですが屋外使用のため、ナット部分が鉄なのがちょっと残念。



    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタCキット

ダブルコネクタCキット

    ダブルコネクタ

    ダブルコネクタ

      ダブルコネクタ S

      ダブルコネクタ S

        パラレルホルダ

        パラレルホルダ

          ダブルコネクタL-G

          ダブルコネクタL-G

            ダブルコネクタN-S

            ダブルコネクタN-S

              ダブルコネクタL

              ダブルコネクタL

                SSスロットアシスト

                SSスロットアシスト

                  マルチコネクタインナー型L-G

                  マルチコネクタインナー型L-G

                    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

                    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

                      パーツホルダ

                      パーツホルダ

                        パイプホルダ GFA-001

                        パイプホルダ GFA-001

                          マルチコネクタインナー型L

                          マルチコネクタインナー型L

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 359円 359円 417円 686円 907円 327円 757円 327円 598円 614円 397円 652円 653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 28 53 19 53 28 53 28 28 28 53
                            ジョイント形状 平行 平行 平行 平行 平行 平行 平行 ブラケット T型 T型 ブラケット 平行 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。